Redutores e Engrenagens planetárias ValueTRUE™
A ValueTRUE™ Series oferece caixas de engrenagens planetárias econômicas de alta precisão com nossa tecnologia helicoidal com coroa TRUE Planetary™. A engrenagem interna é cortada diretamente na carcaça de aço inoxidável para aumentar a capacidade de torque sem elevar o custo. Com apenas 4 minutos arco de recuo, a ValueTRUE oferece uma substituição fácil mais precisa e mais econômica que a maioria dos redutores e caixas de engrenagens helicoidais comuns.

Recursos
Recursos
- Alta precisão: 4 arcos-min. de retorno
- Substituição fácil e barata para a maioria das caixas de engrenagens helicoidais
- Em conformidade com o RediMount: simplesmente alinhe, monte e ajuste para praticamente qualquer motor.
- Disponível em oito tamanhos de frame, com versões retas e em ângulo reto
- Relações de 4:1 a 100:1
Benefícios
- Alto desempenho com preço competitivo – até 30% menos que as caixas de engrenagens concorrentes
- As engrenagens helicoidais com coroa TRUE Planetary™ melhora a capacidade de carga, diminui o recuo e permite a operação mais silenciosa, quando comparada a caixas de engrenagens não helicoidais
- A tecnologia de engrenagens PowerTRUE™ oferece maior capacidade de torque em um pacote completo
- A carcaça de saída de aço inoxidável fornece sólida estabilidade e é adequada para aplicações ao ar livre.
Especificação
Tipo de montagem | Em linha | Ângulo direito |
---|---|---|
Precisão | 4 minutos de arco | 4 minutos de arco |
Tamanhos dos quadros (mm) | 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180, 220 | 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180 |
Capacidade de torque Nm (lb-pés) | até 2969 (2190) | até 2800 (2065) |
Disponibilidade de proporções | 4:1,5:1,7:1,10:1,16:1, 20:1, 25:1, 28:1,35:1,40:1,50:1,70:1,100:1 | 8:1,10:1,12:1,14:1,15:1,16:1,20:1, 25:1,28:1,30:1,35:1,40:1,50:1 |
Capacidade de carga radial N (lb-pés) | até 37910 (8523) | até 37910 (8523) |
Sistema de montagem | RediMount™ | RediMount™ |
Mídia & Downloads
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
True Planetary Gearheads Installation EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/True_Planetary_Gearheads_Installation_en-US_rev2008.pdf |
Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
True Planetary Gearheads Catalog EN | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.