Caixa de Engrenagem EverTRUE™
As caixas de engrenagem da Série EverTRUE™ foram projetadas para aplicações de trabalho contínuo. Estas caixas de engrenagem são permanentemente lubrificadas e classificadas para durar um mínimo de 30.000 horas durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como todas as caixas de engrenagem TRUE Planetary™, a Série EverTRUE foi projetada para uma capacidade máxima de torque, alta eficiência e baixo recuo.

Recursos
Recursos
- Recuo: 4 arco-minutos
- Relações disponíveis de 4:1 a 100:1
- Peça única do eixo de saída
- Mancais de rolamento cônicos de alta capacidade e rolamentos de agulha sem separador duplo
- Lubrificação permanente
- Gabinete de saída de aço inoxidável de peça única com engrenagem interna integrada
- Rolamento de entrada com recurso de compensação térmica
- Baixas temperaturas de operação
- Classificado em 30.000 horas em operação contínua permanente
- Eficiência: 95%
- Compatível com o sistema de montagem RediMount™
Benefícios
- Desenvolvida para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Alta capacidade de transporte de carga axial e radial
- Alta capacidade de torque
- Operação suave, silenciosa com mínimo recuo
- Montagem rápida, sem erro em praticamente todos os motores
- Gabinete resistente à corrosão
- "Lubrificação permanente" e praticamente não necessita de manutenção
Especificações
Tipo de montagem | Em linha |
---|---|
Precisão | 4 arco-minutos |
Tamanhos das estruturas (mm) | 100, 140, 180 |
Capacidade de torque Nm (lb-pés) |
até 1017 (750) |
Disponibilidade de relação | 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1 |
Capacidade de carga radial N (lb pés) |
até 44600 (10027) |
Sistema de montagem | RediMount™ |
Mídia & Downloads
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
True Planetary Gearheads Installation EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/True_Planetary_Gearheads_Installation_en-US_rev2008.pdf |
Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
True Planetary Gearheads Catalog EN | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.