Série UltraTRUE™
A Série UltraTRUE™ combina as engrenagens helicoidais com coroa com a orientação TRUE Planetary™ para criar as caixas de engrenagens mais uniformes e silenciosas disponíveis no mercado atualmente, com apenas 4 arco-minutos de recuo. A engrenagem interna é cortada diretamente dentro do gabinete de aço inoxidável para aumentar a capacidade de torque e evitar deslizamentos. Temos muitas relações em estoque para entrega imediata através do nosso programa "Gearhead Express".

Recursos
Recursos
- Recuo: 4 arco-minutos
- Relações disponíveis de 1:1 a 100:1
- Modelos de ângulo reto e em linha
- Engrenagens helicoidais de aço com coroa HRC 55-60
- Mancais de rolamento cônicos
- Rolamento de esfera com ranhura profundas vedada
- Sistema de montagem do motor RediMount™
- Gabinete de saída de peça única com engrenagem interna integrada
- Gabinete de alumínio anodizado
Benefícios
- O corte helicoidal das engrenagens com coroa fornece maior capacidade de torque, precisão e rigidez quando comparado a engrenagens com corte reto
- A tecnologia de engrenagens PowerTRUE™ oferece maior capacidade de torque em um conjunto compacto para aplicações de ângulo reto
- Alta capacidade de transporte de carga axial e radial
- Operação suave, silenciosa com mínimo recuo
- Montagem rápida, sem erro em praticamente todos os motores
- Gabinete leve e resistente à corrosão
Especificações
Tipo de montagem | Em linha | Ângulo reto |
---|---|---|
Precisão | 4 arco-minutos | 4 arco-minutos |
Tamanhos das estruturas (mm) | 60,75,90,100,115,140,180,220 | 60, 75, 90, 100, 115, 142, 180 |
Capacidade de torque Nm (lb-pés) |
até 3300 (2434) | até 3111 (2295) |
Disponibilidade de relação | 4:1,5:1,7:1,10:1,16:1,20:1,25:1,28:1, 35:1,40:1,50:1,70:1,100:1 |
1:1,2:1,3:1,4:1,5:1,8:1,10:1,12:1, 14:1,15:1,16:1,20:1,25:1,28:1, 30:1,35:1,40:1,50:1 |
Capacidade de carga radial N (lb pés) |
até 37910 (8523) | até 37910 (8523) |
Sistema de montagem | RediMount™ | RediMount™ |
Mídia & Downloads
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
True Planetary Gearheads Installation EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/True_Planetary_Gearheads_Installation_en-US_rev2008.pdf |
Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
True Planetary Gearheads Catalog EN | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.