Sistema RediMount™
O sistema de montagem de motor RediMount™ permite uma conexão fácil, rápida e sem erros das caixas de engrenagens TRUE Planetary™ a praticamente todos os motores disponíveis no mercado. O projeto inovador conta com um adaptador de luva e uma carcaça com entrada desenvolvidos para proporcionar uma montagem confiável em apenas alguns passos. O RediMount está disponível para nossas caixas de engrenagens XTRUE™, NemaTRUE™, DuraTRUE™, UltraTRUE, ValueTRUE™ e EverTRUE™, inclusive para modelos em ângulo reto.

Recursos
Recursos
- Hub autoalinhado: mantém a concentricidade entre o eixo do motor e a caixa de engrenagens
- Pinhão pré-instalado: elimina o procedimento de configuração do pinhão para simplificar a instalação
- Projeto modular: permite que a caixa de engrenagens e a carcaça de entrada sejam estocadas separadamente
- Versátil: permite a troca fácil para motores alternativos
- Permutabilidade: o mesmo sistema RediMount™ é usado em 7 linhas de produto Kollmorgen
- Montagem rápida e fácil: consulte a tabela de especificações para obter instruções de montagem e valores de torque
Instruções de montagem do RediMount™:
- Deslize a luva fornecida para dentro do hub e alinhe o slot na bucha com o slot dentro do hub.
- Posicione o motor sobre uma superfície ou mantenha-o com o eixo de saída virado para cima. Se houver uma chave no motor, remova-a e alinhe a entrada da chave com o slot dentro do hub. Deslize a gearhead para baixo sobre eixo do motor.
- Gire o hub para alinhar os buracos de acesso da entrada da carcaça com os parafusos de bloqueio do hub.
- Usando uma chave de torque, aperte os parafusos do hub para o valor pré-torque indicado na tabela.
- Prenda o motor na caixa de engrenagens com os parafusos fornecidos.
- Gradualmente, aperte os parafusos do hub em três passos, aumentando o torque cada vez mais até alcançar o torque mais apertado na tabela.
Especificação
TORQUES PARA FIXAÇÃO DO PARAFUSO DO HUB | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo de Gearhead | Gearhead Tamanho do Frame | Torque pré-apertamento | Torque apertado final | ||
in-lb | Nm | in-lb | Nm | ||
XTRUE™ | 40 | 0.5 | 0.05 | 9.6 | 1.09 |
60 | 2 | 0.2 | 39 | 4.4 | |
80 | 4 | 0.4 | 76 | 8.5 | |
120 | 16 | 1.8 | 316 | 36.0 | |
160 | 32 | 3.6 | 636 | 72.0 | |
NemaTRUE™ NemaTRUE 90™ | 23/60 | 2 | 0.2 | 39 | 4.4 |
34/90 | 4 | 0.4 | 76 | 8.5 | |
42/115 | 16 | 1.8 | 316 | 36.0 | |
DuraTRUE™ DuraTRUE 90™ | 60 | 2 | 0.2 | 39 | 4.4 |
90 | 4 | 0.4 | 76 | 8.5 | |
115 | 16 | 1.8 | 316 | 36.0 | |
142 | 32 | 3.6 | 636 | 72.0 | |
UltraTRUE™ UltraTRUE 90™ ValueTRUE™ ValueTRUE 90™ EverTRUE™ | 60 | 2 | 0.2 | 39 | 4.4 |
75/90 | 4 | 0.4 | 76 | 8.5 | |
100/115 | 16 | 1.8 | 316 | 36.0 | |
140 | 32 | 3.6 | 636 | 72.0 | |
180 | 55 | 6.3 | 1104 | 125.0 |
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.