Kollmorgen offre una serie completa di azionamenti con tecnologia di controllo avanzata, prestazioni leader nel settore e semplice messa in funzione. Abbiamo messo una coppia maggiore e una maggiore quantità di caratteristiche in un prodotto più piccolo, per cui è possibile creare una macchina o un veicolo più compatto e funzionale. Scegliete tra un'ampia gamma di servoazionamenti, azionamenti passo-passo e per veicoli con svariate tensioni di ingresso e potenze di uscita.
Servoazionamenti >
Grazie alla nostra serie AKD™ di prossima generazione, offriamo la più vasta gamma del settore di azionamenti avanzati per il controllo di servomotori rotativi e sistemi di posizionamento lineari, con le opzioni di connettività, intervalli di potenza…
Azionamenti passo-passo >
Gli azionamenti passo-passo per applicazioni con alimentazioni CA e CC sono la soluzione ideale per applicazioni di indicizzazione ad alte prestazioni poiché offrono funzionalità di microstepping fino a 50.000 passi per giro senza bisogno di sistemi…
Accessori per servosistemi >
L'uso industriale di servoazionamenti sempre più veloci e tecnologicamente più complessi in tutte le aree di produzione di macchinari, impianti e apparecchiature richiede accessori di qualità elevata.
Prodotti fuori produzione >
Questi prodotti sono fuori produzione. Contatta il tuo rappresentante Kollmorgen per un'adeguata sostituzione.Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.