Ana içeriğe atla
Daha hızlı ve daha hassas hareket, makinenizi daha verimli ve üretken yapabilir. Ayrıca, hareket kontrolü operatör güvenliğini iyileştiren, güvenilirliği geliştiren, değişim ve bakım gerekliliklerini azaltan gelişmiş yeni özellikleri destekleyebilir ve makinenizin daha fazlasını yapmasına imkan sağlar. Optimize edilen hareket programlamasının sonuçları fabrika ortamında daha yüksek verimlilik, daha az fire ve daha büyük OEE ile kendini gösterir.
Pipe Network™

Pipe Network™ >

Kollmorgen Automation Suite™ geliştirme ortamının içerisinde entegre edilen Pipe Network™, bir yandan makine üretimini yüzde 25 ve üstü kadar artırırken diğer taraftan grafik programlama çerçevesine geliştirme görevi sürelerini haftalardan saatlere derecesine düşüren önceden test edilmiş, sürükle bırak hareket kontrol blokları sunar.

PLCopen for Motion

Hareket için PLC Açık >

Mevcut mühendislik kaynaklarından yararlanan standartlaştırılmış bir çözüm isteyen müşteriler için Kollmorgen Automation Suite, hareket için PLCopen içerir. Yapılandırılmış bu program yöntemi IEC 61131-3 etrafında odaklanır ve yüksek derecede birlikte çalışabilir ve ölçeklenebilir modüler hareket uygulamalarının oluşturulmasında yaygın olarak kullanılır.

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için