

Solutions de sécurité KSM
Un contrôle de mouvement sûr par un expert du mouvement, Kollmorgen, votre partenaire pour des solutions de contrôle de mouvement sûres. Logique de sécurité, servovariateurs, moteurs et même solutions complètes d'automatisation sécurisées : Kollmorgen, source unique de composants conçus pour fonctionner ensemble. De plus, nous proposons des outils et une assistance technique efficaces pour les machines existantes ou les nouveaux développements innovants. Profitez de l'expérience et de la capacité d'innovation de Kollmorgen pour le déploiement de votre solution de contrôle de mouvement.

Caractéristiques
Les solutions de sécurité KSM améliorent considérablement la productivité. Avec KSM, Kollmorgen complète la chaîne de sécurité du mouvement, du capteur au variateur
- Productivité nettement plus élevée grâce au Motion Safety Concept
- Faible coût du système grâce à l'utilisation de composants standard du commerce
- Solutions de sécurité flexibles et extensibles basées sur une conception modulaire
- Testé et certifié par le TUV aux niveaux PLe (ISO 13849) et SIL3 (CEI 61508)
- Interface transparente avec les systèmes de mouvement AKD, ServoStar et KAS de Kollmorgen
- Toutes les fonctions importantes de mouvement sécurisé sont disponibles avec les modules
Module de sécurité KSM Compact
- Pour 1 ou 2 axes de sécurité
- Jusqu'à 2 modules d'expansion
- Unité de base avec 16 E/S de sécurité
- Extensible jusqu'à 60 E/S de sécurité
- 1 sortie de relais de sécurité, extensible
- 2 sorties à impulsions, 2 sorties de signal
- Extensible jusqu'à 6 sorties à impulsions et 6 sorties de signal
- Jusqu'à 800 blocs fonctionnels
- Conception compacte et gain de place
API de sécurité KSM Modular
- Jusqu'à 12 axes de sécurité
- Jusqu'à 8 modules d'expansion
- Unité de base avec 56 E/S de sécurité
- Extensibles jusqu'à 200 E/S de sécurité
- 1 sortie de relais de sécurité, extensible
- 2 sorties à impulsions, jusqu'à 10 sorties de signaux
- Extensibles jusqu'à 14 sorties à impulsions et 22 sorties de signaux
- Jusqu'à 3 000 blocs fonctionnels
- Pour les applications comportant un grand nombre d'interfaces
Fonctions de sécurité disponibles (PLe et SIL3)
- Fonction d'arrêt de sécurité : STO, SS1, SS2, SOS
- Fonction de vitesse de sécurité : SLS, SSM, SSR, SMS
- Fonction de position de sécurité : SLP, SCA, SLI
- Fonction de direction de sécurité : SDI
- Fonction de frein de sécurité : SBC
Connectivité :
- esclave EtherCAT
- CANopen
- Profinet
- PROFIsafe et EtherCAT FSOE
Spécifications
Unités de base | Modules d'expansion | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM Modular | KSM 100-1 | KSM 100-2 | KSM 100-4 | KSM 121/-2 | KSM 122/-2 | KSM 122A | KSM 131 | KSM 131R | |||
KSM Compact | KSM 11 | KSM 12 | KSM 31 | KSM 31R | KSM 5x | ||||||
Modules d'expansion | 2 | 2 | 8/6 1) | 8/6 1) | 8/6 1) | ||||||
Axes de sécurité | 1 | 2 | Jusqu'à 6 avec 6 modules KSM 121 Jusqu'à 12 avec 6 modules KSM 122 | 1 3) | 2 4) | 2 4) | |||||
Interface d'axe 2) | Jusqu'à 2 | Jusqu'à 2 | Jusqu'à 2 | Jusqu'à 2 | 1 | ||||||
Entrée numérique de sécurité | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
E/S numérique de sécurité5) | - | - | - | 20 | 40 | - | - | - | 10 | 2 | |
sortie numérique de sécurité | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
Entrée analogique de sécurité | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | |
Relais de sécurité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | |
Sortie de signal | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | 2 | - | |
Sortie à impulsions | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | |
Communication 6) | Avec KSM 5x | Option, embarqué | oui | ||||||||
Blocs fonctionnels | 800 | 800 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
1) Jusqu'à 6 modules d'expansion KSM 121/122
2) Interface d'axe simple : Surveillance de vitesse de sécurité uniquement. Interfaces deux axes : surveillance de vitesse de sécurité et de position de sécurité
3) Jusqu'à 6 axes avec 6 modules KSM 121
4) Jusqu'à 12 axes avec 6 modules KSM 122(A)
5) Affectable comme entrées ou sorties
6) EtherCAT, CANopen ou Profinet (esclave PROFIsafe et esclave EtherCAT FSOE)
Media & Downloads
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
KSM Compact Installation Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20Compact%20Installation%20Manual%20EN%20%28REV%20C%29.pdf.pdf |
KSM Compact Operating Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20Compact%20Operating%20Manual%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM Compact Programming Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20Compact%20Programming%20Manual%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM Compact Starter Guide EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20Compact%20Starter%20Guide%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM Compact Status Message Data EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20Compact%20Status%20Message%20Data%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM100 Installation Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM100%20Installation%20Manual%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM100 Programming Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM100%20Programming%20Manual%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM100 Status Message Data EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM100%20Status%20Message%20Data%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM131R Installation Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM131R%20Installation%20Manual%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM31R Compact Installation Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM31R%20Compact%20Installation%20Manual%20EN%20%28REV%20B%29.pdf |
KSM45 Compact Installation Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM45%20Compact%20Installation%20Manual%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM53 Compact Installation Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM53%20Compact%20Installation%20Manual%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM54 Compact Installation Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM54%20Compact%20Installation%20Manual%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM55 Compact Installation Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM55%20Compact%20Installation%20Manual%20EN%20%28REV%20A%29.pdf |
KSM 100-1 Safety Controller CANopen Datasheet EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-1%20Safety%20Controller%20CANopen%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-1 Safety Controller Datasheet EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-1%20Safety%20Controller%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-1 Safety Controller EtherCAT Datasheet EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-1%20Safety%20Controller%20EtherCAT%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-1 Safety Controller PROFINET Datasheet EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-1%20Safety%20Controller%20PROFINET%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-2 Safety Controller CANopen Datasheet EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-2%20Safety%20Controller%20CANopen%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-2 Safety Controller Datasheet EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-2%20Safety%20Controller%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-2 Safety Controller EtherCAT Datasheet EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-2%20Safety%20Controller%20EtherCAT%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-2 Safety Controller PROFINET Datasheet EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-2%20Safety%20Controller%20PROFINET%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-4 Safety Controller Datasheet EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-4%20Safety%20Controller%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-4 Safety Controller EtherCAT Datasheet EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-4%20Safety%20Controller%20EtherCAT%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-4 Safety Controller PROFINET Datasheet EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-4%20Safety%20Controller%20PROFINET%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 100-4 Safety Datasheet CANopen Datasheet EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20100-4%20Safety%20Datasheet%20CANopen%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 121 Safety Controller Datasheet EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20121%20Safety%20Controller%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 121-2 Safety Controller Datasheet EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20121-2%20Safety%20Controller%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 122 Safety Controller Datasheet EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20122%20Safety%20Controller%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 122-2 Safety Controller Datasheet EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20122-2%20Safety%20Controller%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 122A Safety Controller Datasheet EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20122A%20Safety%20Controller%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 131 Safety Controller Datasheet EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20131%20Safety%20Controller%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM 131R Safety Controller Datasheet EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20131R%20Safety%20Controller%20Datasheet%20EN.pdf |
KSM Safety Controller Datasheet | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM_Datasheet_KM_DS_000308_RevB_EN_12.16.13.pdf |
Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA | English | Partager l'URLvue | |
Kollmorgen KSM Safety Module Flyer | English | Partager l'URLvue | |
Kollmorgen Motion Safety Brochure | English | Partager l'URLvue |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
KDM131R | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%20131R&isCate=false |
KSM-12 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%2012&isCate=false |
KSM100-1 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%20100-1&isCate=false |
KSM100-2 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%20100-2&isCate=false |
KSM100-4 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%20100-4&isCate=false |
KSM11 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%2011&isCate=false |
KSM11-2 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%2011-2&isCate=false |
KSM12-2 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%2012-2&isCate=false |
KSM121 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%20121&isCate=false |
KSM121-2 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%20121-2&isCate=false |
KSM122 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%20122&isCate=false |
KSM122-2 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%20122-2&isCate=false |
KSM122A | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%20122A&isCate=false |
KSM131 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%20131&isCate=false |
KSM31 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%2031&isCate=false |
KSM31R | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%2031R&isCate=false |
KSM33 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%2033&isCate=false |
KSM45 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%2045&isCate=false |
KSM53 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%2053&isCate=false |
KSM54 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%2054&isCate=false |
KSM55 | English | |
Partager l'URL http://productpage.3dpublisher.net/3dproductpage/Qsvalidlogin.asp?GUID=1249850940083&name=KSM%2055&isCate=false |
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
KSM Compact TUV Certificate | English, German | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20Compact%20TUV%20Certificate_0.pdf |
KSM Declaration of Conformity | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20Compact%20Declaration%20of%20Conformity%20EN.pdf |
KSM Modular TUV Certificate | English, German | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/KSM%20Modular%20TUV%20Certificate.pdf |
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.