Salta al contenuto principale
UltraTRUE grande

UltraTRUE™

La serie UltraTRUE™ combina la precisione dei nostri ingranaggi elicoidali convessi all'orientamento planetario TRUE Planetary™, offrendo uno dei riduttori più silenziosi e con maggiore fluidità di funzionamento disponibili oggi sul mercato, con un gioco di soli 4 minuti d'arco. L’ingranaggio interno è ricavato direttamente nella carcassa in acciaio inossidabile, per aumentare la capacità di coppia ed evitare perdite per scorrimento.

Global
Disponibilità limitata al di fuori del Nord America

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Gioco: 4 arc-min
  • Rapporti di riduzione da 1:1 a 100:1
  • Modelli coassiali e ortogonali
  • Ingranaggi in acciaio HRC 55-60 elicoidali convessi
  • Cuscinetti a rulli conici
  • Cuscinetto a sfere a gola profonda a tenuta stagna
  • Sistema di montaggio RediMount™
  • Carcassa di uscita monoblocco con ingranaggi interni solidali
  • Carcassa in acciaio inossidabile

 

Vantaggi

  • Gli ingranaggi convessi a taglio elicoidale consentono di ottenere una maggiore capacità di coppia, precisione e rigidità rispetto agli ingranaggi con taglio diritto
  • La tecnologia basata sugli ingranaggi PowerTRUE™ fornisce un'elevata capacità di coppia con un design compatto per applicazioni ortogonali
  • Capacità di carico radiale e assiale elevata
  • Funzionamento fluido e silenzioso con gioco minimo
  • Montaggio rapido e senza errori pressoché su qualsiasi motore
  • Alloggiamento leggero e resistente alla corrosione

 

 

Specifiche

 

Tipo di montaggio Coassiale Ortogonale
Precisione 4 arc min 4 arc min
Dimensioni carcassa (mm) 60,75,90,100,115,140,180,220 60, 75, 90, 100, 115, 142, 180
Capacità di coppia
Nm (lb-ft)
fino a 3300 (2434) fino a 3111 (2295)
Rapporto di riduzione 4:1,5:1,7:1,10:1,16:1,20:1,25:1,28:1,
35:1,40:1,50:1,70:1,100:1
1:1,2:1,3:1,4:1,5:1,8:1,10:1,12:1,
14:1,15:1,16:1,20:1,25:1,28:1,
30:1,35:1,40:1,50:1
Capacità di carico radiale
N (lbf)
fino a 37910 (8523) fino a 37910 (8523)
Sistema di montaggio RediMount™ RediMount™

Media & Downloads

Title Language Date Share URL
Kollmorgen Full-line Catalog Inglese Share URLview
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 Inglese Share URLview
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 Inglese Share URLview
True Planetary Gearheads Catalog EN Inglese Share URLview
Title File Language Date Share URL
Blue Guide English, German
Share URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più