Salta al contenuto principale
Kollmorgen ValueTrue Riduttori planetari_l.png

ValueTRUE™

La serie ValueTRUE™ offre riduttori ad alta precisione e basso costo che sfruttano la nostra tecnologia di riduttori planetari elicoidali convessi TRUE Planetary™. L'ingranaggio interno è tagliato direttamente nella carcassa di uscita in acciaio inossidabile, per incrementare la capacità di coppia senza produrre un aumento dei costi. Grazie al gioco di soli 4 minuti d'arco, la serie ValueTRUE consente una semplice sostituzione "drop-in" al contempo più precisa ed economica rispetto alla maggior parte dei riduttori elicoidali di tipo tradizionale.

Global
Disponibilità limitata al di fuori del Nord America

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Alta precisione: gioco di 4 minuti d'arco
  • Sostituzione a basso costo "drop-in" per i riduttori elicoidali più comuni
  • Compatibile con il sistema RediMount: basta allineare, montare e stringere praticamente su qualsiasi motore
  • Disponibile in 8 misure, con versioni coassiali ed ortogonali
  • Rapporti da 4:1 a 100:1

 

Vantaggi

  • Prestazioni elevate ad un prezzo competitivo, fino al 30% in meno rispetto ai riduttori della concorrenza
  • Gli ingranaggi elicoidali TRUE Planetary™ migliorano la capacità di carico, riducono il gioco e consentono un funzionamento più fluido e silenzioso rispetto ai riduttori non elicoidali
  • La tecnologia basata sugli ingranaggi PowerTRUE™ fornisce un'elevata capacità di coppia con un design compatto
  • Carcassa di uscita in acciaio inossidabile che assicura la massima resistenza ed è adatta per applicazioni sensibili dal punto di vista ambientale

 

Specifiche

 

In pronta consegna
Tipo di montaggio Coassiale Ortogonale
Precisione 4 arc min 4 arc min
   Dimensioni carcassa mm 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180, 220 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180
Capacità di coppia
Nm (lb-ft)
fino a 2969 (2190) fino a 2800 (2065)
Rapporto di riduzione 4:1,5:1,7:1,10:1,16:1, 20:1, 25:1,
28:1,35:1,40:1,50:1,70:1,100:1
8:1,10:1,12:1,14:1,15:1,16:1,20:1,
25:1,28:1,30:1,35:1,40:1,50:1
Capacità di carico radiale
N (lbf)
fino a 37910 (8523) fino a 37910 (8523)
Sistema di montaggio RediMount™ RediMount™

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
Blue Guide English, German
Share URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC

Supporto

Trade Compliance
Bethany Seymour Bethany…
Febbraio 21, 2023
Normen und Richtlinien
Kollmorgen Support
Maggio 10, 2017
Standards and Directives
Kollmorgen Support
Agosto 21, 2014

Vedi tutti gli articoli

Contattaci

Contattaci >

Seguire il link per ottenere informazioni sui contatti.
AGV Partner Portal

AGV Partner Portal >

Dal portale dedicato ai Partner AGV si accede ai nostri servizi NDC, come assistenza tecnica, servizio clienti e formazione. Da qui è possibile scaricare anche il nostro ultimo software NDC.

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più