DuraTRUE™
La serie DuraTRUE™ comprende riduttori planetari ad alta precisione TRUE Planetary™ montati con l'ausilio del nostro innovativo sistema RediMount™. Un'ampia gamma di configurazioni dell'albero permette di progettare il proprio sistema con dimensioni ridottissime, eliminando la necessità di accoppiamenti separati. La versione a T consente anche di trasmettere il moto a due assi con un solo motore.

Caratteristiche
Caratteristiche
- Elevato rapporto coppia-dimensioni
- Rapporto coppia-dimensioni elevata
- Gioco: 8 arc-min
- Rapporti di riduzione da 1:1 a 500:1
- Modelli coassiali, ortogonali e a T
- Auto-rilubrificante
- Sistema di montaggio RediMount™
Vantaggi
- Riduttori compatti con un'ampia gamma di configurazioni dell'albero, favoriscono un design compatto delle macchine
- Gioco ridotto che elimina gli errori di posizionamento dovuti alla perdita di movimento
- Ampia scelta per un preciso accoppiamento inerziale, mantenendo il servosistema stabile e sotto controllo
- La tecnologia basata sugli ingranaggi PowerTRUE™ fornisce un'elevata capacità di coppia con un design compatto per applicazioni ortogonali
- Elevata rigidità che ottimizza la risposta del sistema
- Auto-rilubrificazione che elimina costosi interventi di manutenzione e tempi di inattività
- Elevata capacità di carico radiale che consente il montaggio di pulegge e pignoni direttamente sull'albero di uscita
- Montaggio rapido e senza errori pressoché su qualsiasi motore
Specifiche
Tipo di montaggio | Coassiale | Ortogonale | Ortogonale ad albero cavo |
Ortogonale ad albero doppio |
---|---|---|---|---|
Precisione | 8 arc min | 8 arc min | 8 arc min | 8 arc min |
Dimensioni carcassa (mm) | 60, 90, 115, 142 | 60, 90, 115, 142 | 90, 115, 142 | 60, 90, 115, 142 |
Capacità di coppia Nm (lb-ft) |
fino a 834 (615) | fino a 842 (621) | fino a 865 (638) | fino a 865 (638) |
Rapporto di riduzione | 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 10:1, 15:1, 20:1 25:1, 30:1, 40:1 50:1, 70:1, 100:1 |
5:1, 6:1, 9:1, 10:1 12:1, 15:1, 20:1 25:1, 30:1, 40:1 50:1, 60:1, 75:1 90:1, 100:1 120:1, 125:1 150:1, 200:1 250:1, 300:1 400:1, 500:1 |
1:1, 2:1, 3:1, 4:1 5:1P, 5:1T, 6:1 9:1, 10:1, 12:1 15:1, 20:1, 25:1 30:1, 40:1, 50:1 60:1, 75:1, 90:1 100:1, 120:1 125:1, 150:1 200:1, 250:1 300:1, 400:1 500:1 |
1:1, 2:1, 3:1, 4:1 5:1P, 5:1T, 6:1 9:1, 10:1, 12:1 15:1, 20:1, 25:1 30:1, 40:1, 50:1 60:1, 75:1, 90:1 100:1, 120:1 125:1, 150:1 200:1, 250:1 300:1, 400:1 500:1 |
Capacità di carico radiale N (lbf) |
fino a 11150 (2507) |
fino a 11150 (2507) |
fino a 11150 (2507) |
fino a 11150 (2507) |
Sistema di montaggio | RediMount™ | RediMount™ | RediMount™ | RediMount™ |
Media & Downloads
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | Inglese | Share URLview | |
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 | Inglese | Share URLview | |
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 | Inglese | Share URLview | |
True Planetary Gearheads Catalog EN | Inglese | Share URLview |
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.