EverTRUE™
I riduttori della serie EverTRUE™ sono progettati per applicazioni di servizio continuo. Questi riduttori sono lubrificati a vita e hanno una durata stimata di almeno 30.000 ore con funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Analogamente a tutti i riduttori planetari TRUE Planetary™, la serie EverTRUE è progettata per massima capacità di coppia, efficienza elevata e gioco ridotto.

Caratteristiche
Caratteristiche
- Gioco: 4 arc-min
- Rapporti di riduzione da 4:1 a 100:1
- Albero di uscita monoblocco
- Cuscinetti a rulli conici ad elevata capacità e doppi cuscinetti a rullini completi
- Lubrificante per servizio continuo
- Carcassa di uscita monoblocco in acciaio inossidabile con ingranaggi interni solidali
- Cuscinetto d'ingresso a compensazione termica
- Basse temperature di esercizio
- Durata stimata di 30.000 con funzionamento continuo
- Rendimento: 95%
- Compatibile con sistema di montaggio RediMount™
Vantaggi
- Studiato per utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Capacità di carico radiale e assiale elevata
- Elevata capacità di coppia
- Funzionamento fluido e silenzioso con gioco minimo
- Montaggio rapido e senza errori pressoché su qualsiasi motore
- Alloggiamento resistente alla corrosione
- "Lubed for Life" e virtualmente senza manutenzione
Specifiche
Tipo di montaggio | Coassiale |
---|---|
Precisione | 4 arc min |
Dimensioni carcassa (mm) | 100, 140, 180 |
Capacità di coppia Nm (lb-ft) |
fino a 1017 (750) |
Rapporto di riduzione | 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1 |
Capacità di carico radiale N (lbf) |
fino a 44600 (10027) |
Sistema di montaggio | RediMount™ |
Media & Downloads
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | Inglese | Share URLview | |
True Planetary Gearheads Brochure de-DE rev2005 | Inglese | Share URLview | |
True Planetary Gearheads Brochure it-IT 2005 | Inglese | Share URLview | |
True Planetary Gearheads Catalog EN | Inglese | Share URLview |
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.