Salta al contenuto principale
Bauer Gear Motors

Bauer Gear Motor

Nel corso dei suoi 90 anni di storia, Bauer Gear Motor si è sviluppata fino a diventare il fornitore internazionale preferito per motoriduttori ad alta qualità estremamente affidabili. Il know-how è cresciuto costantemente nel corso dei decenni, Bauer ha aperto la strada a molte soluzioni innovative e continuerà anche in futuro. Gli ingegneri Bauer sviluppano soluzioni tecnicamente avanzate che dispongono di motoriduttori ad alta efficienza energetica per poter offrire ai nostri clienti i costi operativi più bassi possibili.

Europe, Middle east, Africa
Bauer-Kollmorgen partner in Italia. Per altri Paesi visitare bauergears.com

Informazioni su Bauer

Innovazione dal 1927

Nel corso dei suoi 90 anni di storia, Bauer Gear Motor si è sviluppata fino a diventare il fornitore internazionale preferito per motoriduttori ad alta qualità estremamente affidabili. Il know-how è cresciuto costantemente nel corso dei decenni, Bauer ha aperto la strada a molte soluzioni innovative e continuerà anche in futuro. Gli ingegneri Bauer sviluppano soluzioni tecnicamente avanzate che dispongono di motoriduttori ad alta efficienza energetica per poter offrire ai nostri clienti i costi operativi più bassi possibili.

Competente e orientato al cliente

Con le nostre vendite presenti in tutto il mondo e il nostro know-how ti supportiamo fin dalle primissime fasi di progettazione per assicurarti la migliore soluzione per la tua applicazione. Offriamo soluzioni specifiche per applicazioni in tutti i mercati chiave come, ad esempio, food & beverage, energia, trattamento acque, metal forming e material handling. Il nostro obiettivo è fornire ai clienti prodotti su misura per rispondere a ogni necessità: soluzioni standard, per ambienti igienici, per aree a rischio, tutte a risparmio energetico. Bauer offre motoriduttori conformi alle norme FIS Food e alle check list per gli audit, soluzioni modulate sulle direttive per l’attuazione delle procedure HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), ossia analisi dei rischi e dei punti critici e a garanzia delle norme igieniche generali e per la prevenzione di contaminazioni batteriche. Equipaggiamo i nostri motoriduttori con motori ad alta efficienza, asincroni o a magneti permanenti, per ottenere i più bassi costi operativi: ancora una volta siamo pionieri in questo settore.

Contattaci per info su Bauer

Soluzioni Standard

Serie BG: Motoriduttori coassiali

Motoriduttori coassiali compatti e convenienti per una lunga durata e prestazioni elevate nelle condizioni più difficili.

  • Gamma di potenze da 0,03 kW a 75 kW
  • Tredici taglie di riduttori e coppia disponibile da 20 Nm a 18.500 Nm
  • Nuove possibilità di montaggio grazie alla ridotta altezza d’ingombro
  • Elevato grado di efficienza grazie ai due stadi di riduzione
  • IP65 di serie

Contattaci

Serie BF: Motoriduttori ad assi paralleli

I motoriduttori ad assi paralleli con braccio di reazione integrato possono essere montati con facilità.

  • Gamma di potenze da 0,03 kW a 75 kW
  • Dieci taglie di riduttori e coppia disponibile da 90 Nm a 18.500 Nm
  • Carcassa del riduttore con braccio di reazione integrato
  • Elevato grado di efficienza grazie ai due stadi di riduzione
  • IP65 di serie

Contattaci

Serie BK: Motoriduttori a coppia conica

I motoriduttori a coppia conica rappresentano una soluzione di azionamento con un elevato grado di efficienza complessivo, in particolare in combinazione con inverter

  • Gamma di potenze da 0,03 kW a 75 kW
  • Dieci taglie di riduttori e coppia disponibile da 80 Nm a 18.500 Nm
  • Motoriduttore a vite senza fine con possibilità di montaggio universali a ingombro ridotto
  • Elevato grado di efficienza grazie ai due stadi di riduzione
  • IP65 di serie

Contattaci

Serie BS: Motoriduttori a vite senza fine

Motoriduttori a vite senza fine a ingombro ridotto, in particolare per coppie ridotte e rapporti di trasmissione elevati

  • Gamma di potenze da 0,03 kW a 5,5 kW
  • Otto taglie di riduttori e coppia disponibile da 25 Nm a 1.000 Nm
  • Versione ad albero cavo disponibile già da 25 Nm
  • Ingranaggi a vite senza fine in grado di sostenere grandi carichi per una lunga durata
  • IP65 di serie

Contattaci

HiflexDRIVE: Design Standard

La serie HiflexDRIVE è costituita da riduttori di tre grandezze: BK04, BK08 e BK17.

  • Riduttore BK04
    • Coppia     80 Nm
    • Rapporti di riduzion     7.25 - 63.33
  • Riduttore BK08
    • Coppia     200 Nm
    • Rapporti di riduzion     4.44 - 102.5
  • Riduttore BK17
    • Coppia     300 Nm
    • Rapporti di riduzion     4.54 - 108.6
  • Motori
    • Potenza     0.18 kW ... 3.0 kW
    • Classi di efficienza     no, IE1 a IE4
    • Tensione di alimentazion     4.44 - 102.5
    • IP65 (standard) IP67 / IP69K (optional)     110 V ... 690 V, 50/60 H

Contattaci

IP68 Solutions

Motoriduttore IP68 per funzionamento in sommersione

Il riduttore e il motore sono completamente impermeabili per garantire un funzionamento continuo e sommergibile.

  • Guarnizioni speciali disponibili per l’albero di uscita
  • Motori asincroni e sincroni a magneti permanenti a risparmio energetico fino a IE4
  • Motori con freno disponibili in IP68
  • Possibilità di utilizzo in aree a rischio di esplosione (ad es. Atex zona 1)

Contattaci

Soluzioni HiflexDrive per l'industria Alimentare

CleanDRIVE

Motoriduttori per l’industria alimentare e delle bevande, con grado di protezione IP 67, con verniciatura resistente alle soluzioni alcaline e agli acidi di serie.

  • Motore senza alette di raffreddamento e ventola
  • Potenza motore
    DA05 0,06 kW - 0,25 kW
    DA08 0,25 kW - 0,55 kW
  • Avvolgimento del motore di serie con termistori e classe ISO F
  • Connessione del motore tramite pressacavo in acciao inox di serie (Protezione IP67) o scatola morsettiera al motore (protezione IP66)

Contattaci

AsepticDRIVE

Motoriduttori per l’industria alimentare e del-le bevande, oltre che per tutte le applicazioni a elevata frequenza di pulizia o inquinamento ambientale come polvere, lanugine, ecc.

  • Motore senza alette di raffreddamento e ventole
  • Potenza motore
    DA08 0,25 kW - 0,55 kW
    DA09 0,37 kW - 1,5 kW
    DA11 1,1 kW - 2,2 kW
  • Disponibile con riduttore coassiale, ad assi paralleli, a coppia conica o a vite senza fine
  • Avvolgimento del motore di serie con termistori e classe ISO F
  • Grado di protezione IP67 e IP69K di serie, con verniciatura resistente alle soluzioni alcaline e agli acidi
  • Connessione motore tramite connettori tondi in acciaio inox di serie

Contattaci

HiflexDRIVE: Versione asettica

I motoriduttori compatti e a ingombro ridotto soddisfano le più elevate esigenze di igiene grazie al loro rivestimento superficiale liscio e idrorepellente.

  • Verniciatura asettica conforme a FDA
  • Superficie con verniciatura resistente alle soluzioni alcaline e agli acidi (da pH 2 a pH 12)
  • Bordi e angoli arrotondati
  • Motore senza alette di raffreddamento e ventola
  • Tecnologia di cablaggio flessibile
  • IP67 di serie
  • IP69K opzionale

Contattaci

HiflexDRIVE: Versione in acciaio inox

Grazie alla carcassa in acciaio inox, i motoriduttori robusti e indistruttibili resistono anche a frequenti pulizie ad alta pressione

  • Carcassa in acciaio inossidabile
  • Elevata resilienza meccanica
  • Bordi e angoli arrotondati
  • Motore senza alette di raffreddamento e ventola
  • Tecnologia di cablaggio flessibile
  • IP65 di serie
  • IP67 e IP69K opzionali

Contattaci

Soluzioni a risparmio energetico

Soluzioni a risparmio energetico per aree a rischio di esplosione

image

La serie S di motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) offre
motoriduttori a velocità variabile in classe di efficienza IE4 per l’uso
in aree a rischio di esplosione[1].

Coppia di progetto MN: 5 Nm – 48 Nm
Potenza nominale PN: 0.75 kW – 15 kW
Maggiore sicurezza per la zona 1: II 2 G Ex e IIC T1 – T3 Gb
Protezione contro l’esplosione di polvere - Zona 21: II 2 D Ex tb IIIC T 160°C ... 120° Db

[1] I singoli progetti di motori possono mostrare classi di efficienza inferiori a IE4 alla coppia nominale.

Soluzioni motorizzate personalizzate per tutte le applicazioni

  • Applicazioni speciali
  • Adattamenti speciali
  • Ambienti speciali
  • Produzione in serie

Contattaci

PMSMSERIES

Mains Supply Inverter Duty
IE1 tecnologia asincrona 0.12 kW - 45 kW IE3 PMSM tecnologia 1.5 kW – 15 kW
IE2 tecnologia asincrona 0.12 kW - 45 kW IE4 PMSM tecnologia 0.55 kW – 11 kW
IE3 tecnologia asincrona 0.12 kW - 45 kW  
IE4 tecnologia asincrona 0.55 kW - 4 kW

Supporto

Contattaci

Contattaci >

Seguire il link per ottenere informazioni sui contatti.
AGV Partner Portal

AGV Partner Portal >

Dal portale dedicato ai Partner AGV si accede ai nostri servizi NDC, come assistenza tecnica, servizio clienti e formazione. Da qui è possibile scaricare anche il nostro ultimo software NDC.

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più