Salta al contenuto principale
Kollmorgen Xtrue riduttori di precisione_l.png

XTRUE™

La serie XTRUE™ offre riduttori di precisione a basso costo che includono molti tra i vantaggi e le caratteristiche che contraddistinguono tutta la nostra linea di riduttori TRUE Planetary™. La capacità di carico migliorata, un sistema di montaggio flessibile e la possibilità di utilizzo come semplice sostituzione "drop-in", fanno della serie XTRUE una soluzione economica per numerose applicazioni. Sono disponibili cinque misure, con rapporti di trasmissione da 1:3 a 1:100.

Global
Disponibilità limitata al di fuori del Nord America

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Cinque misure della carcassa: 40 mm, 60 mm, 80 mm, 120 mm, 160 mm
  • Gioco: 13 minuti d'arco
  • Capacità di coppia: fino a 876 Nm
  • Rapporti di riduzione da 3:1 a 500:1

 

Vantaggi

  • Movimentazione di carichi superiori con maggior semplicità, silenziosità e minor gioco grazie agli ingranaggi TRUE Planetary™
  • Riduzione dei tempi di inattività grazie al versatile sistema di montaggio RediMount™: basta allineare, montare e stringere il riduttore praticamente su qualsiasi motore.
  • Manutenzione semplificata grazie all'uscita con faccia maschiata che consente una facile sostituzione "drop-in" per la maggior parte dei riduttori elicoidali.
  • Basso impatto ambientale per assemblaggio e componenti in conformità con la direttiva UE 2002/95/CE (RoHS)

Specifiche

 

In pronta consegna
Tipo di montaggio Coassiale
Precisione 13 arc min
Dimensioni carcassa (mm) 40, 60, 80, 120, 160
Capacità di coppia
Nm (lb-ft)
fino a 876 (646)
Rapporto di riduzione 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 8:1, 10:1, 15:1, 20:1, 25:1, 30:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Capacità di carico radiale
N (lbf)
fino a 2300 (517)
Sistema di montaggio RediMount™

 

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
Blue Guide English, German
Share URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più