Ana içeriğe atla

Yanıcı gazların, tozlarn, liflerin veya uçucuların bulunduğu ortamda, elektrikli ekipmanlar, arklanma veya aşırı sıcaklıklar gibi olası ateşleme kaynaklarını ortadan kaldıracak veya içerecek şekilde tasarlanmalıdır. Patlamaya dayanıklı motorlar, harici bir patlamadan kurtulmak için değil, bir yangını veya patlamayı ateşleme olasılığını önlemek için tasarlanmıştır. UL (Kuzey Amerika), ATEX (Avrupa/Uluslararası) veya CSA (Kanada) tarafından sınıflandırıldığı şekilde belirli tehlikeli lokasyonlarda güvenli şekilde çalışmak üzere sertifikalandırılmıştır.

Tasarım Kriterleri

Patlamaya dayanıklı motorlar, aşağıdaki ve diğer endüstrilerde gereklidir:

  • Madencilik
  • Yağ ve doğalgaz rafinerileri
  • Un değirmenleri
  • Tahıl ambarları
  • Tekstil değirmenleri
  • Endüstriyel boya kabinleri

Tehlikeli konumlar, tehlikeli malzeme türlerine ve normal çalışma koşulları altında belirli bir alanda bulunma olasılıklarına göre sınıflandırılır. Alevlenebilir malzemelerin sürekli olarak bulunduğu konumlarda (örneğin UL Sınıfı 1, Bölüm 1 veya ATEX Bölge 0 ve 1 konumlar) güvenli şekilde çalıştırmak için, patlamaya dayanıklı motorlar, bu temel tasarım özelliklerini bulundurmalıdır:

  • Motor mahfazası, içten bir patlamaya dayanabilmeli ve bunu zaptedebilmelidir.
  • Alevler ve kıvılcımlar gibi ateşleme kaynaklarının, patlamaya neden olabilecekleri dış ortama ulaşmalarına izin verilmemelidir.
  • Gövdenin yüzey sıcaklığı hiçbir zaman, aşırı yük koşulları altında veya motor tehlikeli bir toz katmanıyla kaplandığında bile, dış ortamda yanıcı malzemeleri ateşlemeye yetecek sıcaklıkta olmamalıdır. Sıcaklık kodu (T kodu), maksimum yüzey sıcaklığı aralığını belirler.
  • Motorla birlikte patlamaya dayanıklılık derecesini ve uygun olduğu şekilde T kodunu açıkça belirten bir isim plakası sağlanmalıdır.

Kollmorgen'in Patlamaya Dayanıklı Motorları

Kollmorgen, UL, ATEX ve CSA sertifika gereksinimlerini karşılayan standart patlamaya dayanıklı motorlar sunar. Standart patlamaya dayanıklı ürünlerimizden biri, ihtiyacınız olan sertifika veya performans gereksinimlerini karşılamıyorsa, özel uygulama gereksinimlerinizi görüşmek için bizimle iletişime geçin. Bir ürün için ek sertifikaları değerlendirebiliriz veya kendi tasarımınıza ait patlamaya dayanıklı bir sistemde birleştirme ve sertifikalandırma için gövdesiz bir motor çözümü önerebiliriz.

PMDC Patlamaya Dayanıklı (EP) Seri PMDC Patlamaya Dayanıklı (EP) Seri AC Senkronize X Serisi AC Senkronize X Serisi Goldline EB Serisi Goldline EB/EBH Serisi Step Motorlar MX Serisi Step Motorlar MX Serisi
Motor Teknoloji Türü Fırça, Daimi Mıknatıs DC Fırçasız, AC Senkronize Fırçsız, Servo Fırçasız, Step Motor
Tipik Hareket Profili ve Yükleme Sabit Hız, Sürekli Yük Sabit Hız, Sürekli Yük Değişken Hız, Dinamik Yük Değişken Hız, Dinamik Yük
Gövde Boyutları NEMA 56C NEMA 42 ve 66 4,49 " m2 ila 8,91 " m2 NEMA 34 ve 42
Giriş Gerilimleri 12, 24, 90 ve 180 VDC 120 ve 240 VAC, 50/60 Hz en fazla 240 VAC en fazla 240 VAC
Tahrik/Amplifikatör Gereksinimi Hayır Hayır Evet Evet
Tork Aralığı 1,02 ila 3,05 Nm 1,77 ila 10,59 Nm 0,84 ila 158 Nm 1,27 ila 9,82 Nm
Hız Aralığı 1750 rpm 60/72 rpm 7,500 rpm'ye kadar 3,000 rpm'ye kadar
Sertifikalar
UL, Dosya E56538
Sınıf 1, Bölüm 1 ve 2, Grup C ve D
Sınıf 2, Bölüm 1 ve 2, Grup F ve G
Sınıf 3, Bölüm 1 ve 2

UL, Dosya E32246
Sınıf 1, Bölüm 1 ve 2, Grup D


UL, Dosya E120721
Sınıf 1, Bölüm 1 ve 2, Gruplar C ve D

- veya -


ATEX, Dosya ITS12ATEX17548X
CE 0081 Ex II 2 G Ex d IIB T3 Gb -40ºC Ex II ºC
IECEx ETL 12.0006X
(EB-80x hariç)


UL, Dosya E120721 (MX9 Serisi)
UL, Dosya E32246 (MX11 Serisi)

Sınıf 1, Bölüm 1 ve 2, Grup D
EP Serisi – Patlamaya Dayanıklı Motor – Kollmorgen

EP Serisi Patlamaya Dayanıklı >

Bu kalıcı mıknatıslı DC (PMDC) motorlar SCR derecelendirmelidir ve NEMA standartlarına uygundur. 1/4 ila 3/4 HP arasında çeşitli DC voltajlarında mevcutturlar.

Senkronize Tehlikeli Görev Orta Boyut

Tehlikeli Görev Senkronize Motorlar >

1.500 oz-in'e (1,059 N-cm) kadar tork sağlayan bu senkronize motorlar Sınıf I, Bölüm 1&2, Grup D tehlikeli yerlerde kullanım için uygun olarak UL Listesinde yer alan versiyonlarda mevcuttur. Çerçeve boyutları NEMA 42 ve 66'dır (110 mm ve 170 mm).

Goldline EB ve EBH Serisi

Goldline EB ve EBH Serisi >

230 VAC B ve M serisine temellendirilmiş olan EB Serisi; Sınıf I, Bölüm 1, Grup C ve D tehlikeli konumlarda kullanılmak üzere UL Listesine girmiş yüksek performanslı bir patlamaya dayanıklı servo motor sağlar.

MX Serisi Tehlikeli Görev >

MX Serisi ve Patlamaya dayanıklı sınıfındaki step motorlar, Sınıf I, Bölüm 1&2, Grup D tehlikeli konum gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu motorlar NEMA 34 ve 42 flanş seçenekleri sunar ve 1,27 ila 9,82 N-m (180 ila 1390 oz-in) arasında minimum tutma torku sağlar.

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Motorumun patlamaya dayanıklı olup olmadığını nasıl bilirim? >

Patlamaya dayanıklı bir motor belirli bir tehlikeli ortam için uygunluğunu tanımlayan bir etiket ile açıkça belirtilmiştir.Etiket, motorun uygun olduğu tehlike Sınıfını, Bölümünü ve Grubunu belirtecektir.

Patlamaya dayanıklı motorlar neden kullanılır? >

Elektrikli motorlar, normal çalışma koşulları altında ısı üretir ve motor bobini arızalanırsa, kıvılcım üretme potansiyeline sahiptir. Aşırı motor gövdesi sıcaklıkları veya uygun şekilde kontrol edilmeyen bir kıvılcım, belirli tehlikeli maddelerin…