Daimi Mıknatıs DC (PMDC)
Kollmorgen'in daimi mıknatıslı DC motorları sağlam, kaliteli yapı ve güvenilir çalışma sunar. PMDC motor tasarımı, bir sargı alanı tasarımı yerine kalıcı mıknatısların kullanımına dayanır, böylece daha geniş bir hız aralığı ve son derece doğrusal bir hız/tork eğrisi ile daha hafif, daha kompakt ve verimli bir motor sağlanır. Standart yapıda H Sınıfı armatür yalıtımı, düşük hızda pürüzsüz çalışma için anti-vuruntu mıknatıslar, sağlam komütatör tasarımı ve uzun ömür, sabit kuvvet fırça halkaları bulunur. Kollmorgen, patlamaya dayanıklı ve yıkamalı modellerin yanı sıra müşterilerin özel isteklerine göre hazırlanan uygun maliyetli ortak mühendislik modifikasyonları ile mevcut olan birçok seçenekten kendini ayırır. Kollmorgen tasarım mühendisliği, müşterilerimizin makinelerini uygulamada ayırt etmelerine izin veren PMDC motorlarına özel modifikasyonlar entegre etmeyi iyi başarmıştır.
Özellikler
- SR ve SRF Serisi:
- SCR onaylı, NEMA standartları
- 1/8 ila 1 HP, 90 volt, 1750 dev/dk
- 1/4 ila 3 HP, 180 volt, 1750 dev/dk
- STF Serisi:
- yıkanabilir, SCR onaylı, NEMA standartları
- 1/4 ila 1 HP, 90 volt, 1750 dev/dk
- 1/2 ila 2 HP, 180 volt, 1750 dev/dk
- EP Serisi:
- patlamaya dayanıklı, SCR onaylı, NEMA standartları
- 1/4 ila 3/4 HP, 90 volt, 1750 dev/dk
- 1/4 ila 3/4 HP, 180 volt, 1750 dev/dk
- 1/3 HP, 12 volt, 1750 dev/dk
- 1/3 ila 3/4 HP, 24 volt, 1750 dev/dk
- BA Serisi:
- düşük voltaj, NEMA standartları
- 1/4 ila 1/2 HP, 90 volt, 1750 dev/dk
- 1/4 ila 1 HP, 24 volt, 1750 dev/dk
- Düşük hızda pürüzsüz çalışma için darbe korumalı özellikli mıknatıslar
- Elektriksel ve mekanik bütünlük için polyester emdirilmiş armatür
- Yüksek aşırı akım kapasitesi ve dinamik frenleme
- Sağlam, kaynaşık komütatör
- TEFC ve TENV konfigürasyonları
- Uzun ömürlü, sabit kuvvet fırça yayları ile sahada değiştirilebilir fırçalar
- Büyük kablo bölmesine sahip contalı elektrik kutusu
- NEMA ya da metrik montaj
- Contalı büyük rulmanlar, standart
- H Sınıfı yalıtım
- Devir sayacı adaptör kitleri mevcuttur
Media & Downloads
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
PMDC Troubleshooting and Installation | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/PMDC-Troubleshooting-and-Installation.pdf |
Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
Permanent Magnet DC Motor Selection Guide | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity PMDC | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-PMDC.pdf |
PMDC EX Certification Letter | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2023-10/PMDC%20EX%20Certification%20Letter.pdf |
PMDC Hazardous Location Motors UL & CSA Certification | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/PMDC%20EX%20Certification%20Letter%2018JAN23.pdf |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
PMDC Outline-Dimension | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/PMDC_Outline-Dimension_Rev1.pdf |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.