Synchronmotoren für Einsatz im Ex-Bereich
Diese Synchronmotoren sind in UL-gelisteten Versionen erhältlich, die für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 1&2, Gruppe D geeignet sind. Sie bieten ein Drehmoment von bis zu 1.059 Ncm und sind in den NEMA-Baugrößen 42 und 66 (110 mm und 170 mm) erhältlich.
Spezifikationen
120 Volt, 60 Hz, einphasig, 72 U/min
Phasenverschiebung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Typennummer | Drehmom. (min.) | # Lastträgheitsmoment | Ampere | Schaltbild | Widerstand | Kondensator (330 VAC) | ||||||
UL | oz-in | Ncm | lb-in2 | kg-cm | Satznummer | Ohm | Watt | Satznummer | µF | |||
X250 | 250 | 177 | 3 | 8,8 | 0,6 | KRE | 201052-013 | 150 | 50 | 201053-010 | 6,5 | |
X700 | 700 | 494 | 10 | 30 | 1,1 | KRE | 201052-027 | 150 | 100 | 201053-032 | 12,5 | |
X1100 | 1.100 | 777 | 9 | 26 | 3 | KRE | 201052-025 | 100 | 160 | 201053-026 | 17,5 | |
X1500 | 1.500 | 1.059 | 12 | 35 | 3 | KRE | 201052-020 | 55 | 375 | 201053-014 | 30 |
240 Volt, 60 Hz, einphasig, 72 U/min
Phasenverschiebung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Typennummer | Drehmom. (min.) | # Lastträgheitsmoment | Ampere | Schaltbild |
Widerstand | Kondensator (660 VAC) | ||||||
UL | oz-in | Ncm | lb-in2 | kg-cm | Satznummer | Ohm | Watt | Satznummer | µF | |||
X252 | 250 | 177 | 3 | 8,8 | 0,4 | KRE | 201052-015 | 500 | 50 | 201053-012 | 1,75 | |
X1102 | 1.100 | 777 | 9 | 26 | 1,5 | KRE | 201052-026 | 400 | 160 | 201053-028 | 4 | |
X1502 | 1.500 | 1.059 | 12 | 35 | 1,5 | KRE | 201052-018 | 250 | 200 | 201053-016 | 8 |
240 Volt, 60 Hz, einphasig, 60 U/min
Phasenverschiebung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Typennummer | Drehmom. (min.) | # Lastträgheitsmoment | Ampere | Schaltbild |
Widerstand | Kondensator (660 VAC) | ||||||
UL | oz-in | Ncm | lb-in2 | kg-cm | Satznummer | Ohm | Watt | Satznummer | µF | |||
X252 | 250 | 177 | 3 | 8,8 | 0,4 | KRE | 201052-015 | 500 | 50 | 201053-012 | 1,75 | |
X1102 | 1.100 | 777 | 9 | 26 | 1,5 | KRE | 201052-026 | 400 | 160 | 201053-029 | 6 | |
X1502 | 1.500 | 1.059 | 12 | 35 | 1,5 | KRE | 201052-018 | 250 | 200 | 201053-019 | 9 |
# Dies ist das maximale starr gekoppeltes Lastträgheitsmoment, bei dem der Motor zuverlässig startet. Wenn die Last über eine Kupplung mit einer Flexibilität von 5º mit dem Motor verbunden wird, kann der Motor Lasten mit einem bis zu sieben Mal höheren Trägheitsmoment starten.
Media & Downloads
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Explosion Proof Motor Brochure | English | Share URLview | |
Kollmorgen AC Synchronous Motor Selection Guide | English | Share URLview | |
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
PacSci Step Sync Selection Guide EN 2000 | English | Share URLview | |
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C | English | Share URLview | |
X Series Hazardous Duty Synchronous Motor Selection Guide | English | Share URLview |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Blue Guide | English, German | |
Share URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Superior Synchronous Connection Diagrams EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Superior-Synchronous-Connection-Diagrams_en_US.pdf |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.