top pick

Cartridge DDR®

Il nostri esclusivi servomotori Cartridge DDR® combinano i vantaggi prestazionali di un motore senza carter con la facilità di installazione di un motore a carter integrale. Sono caratterizzati da un dispositivo di retroazione integrato ad alta risoluzione allineato in fabbrica e una struttura senza cuscinetti unica nel suo genere che si accoppia direttamente al carico, usando i cuscinetti della macchina come supporto per il rotore. La maggior parte dei motori può essere installata in meno di cinque minuti.

Contatto
I nostri contatti
+39 0362 594260

Prodotti analoghi

  • Servoazionamento AKD®
    Servoazionamento AKD®

    Abbiamo progettato la serie AKD® di prossima generazione con la versatilità, le comunicazi... Scopri altro >>

  • Servoazionamento S300
    Servoazionamento S300

    Questi servoazionamenti compatti e semplici da usare funzionano direttamente da linee trif... Scopri altro >>

  • Servoazionamento S700
    Servoazionamento S700

    S700 è un servoazionamento digitale con funzionalità estesa per supportare funzioni di azi... Scopri altro >>

 

Caratteristiche

  • Flange in 5 misure e più lunghezze
  • Avvolgimenti disponibili da 230/400/480 V CA (alta e bassa)
  • La coppia continua da 4,5 a 510 Nm (da 3,3 a 376 lb-ft), soddisfa un'ampia gamma di requisiti applicativi ad alta potenza
  • La velocità fino a 2.500 giri/min soddisfa i più rigorosi requisiti applicativi per medie velocità e coppie elevate
  • Le potenze nominali da 775 a 11.700 watt soddisfa l'elevato assorbimento di potenza della maggior parte delle applicazioni
  • La retroazione con encoder sinusoidale integrato assicura una risoluzione superiore ai 134 milioni di conteggi per giro
  • Il termistore interno fornisce una protezione dal surriscaldamento
  • Conformità CE, certificazione UL per omologazione globale

 

Vantaggi

  • Offre gli ingombri ridotti e i vantaggi prestazionali di un motore DDR senza carter con la facilità di installazione di un motore a carter integrale.
  • Accoppiamento a compressione e fissaggi per spedizione integrati: elimina elementi e lavoro per un montaggio della macchina più rapido ed economico
  • Si installa in 5 minuti
  • Fino al 50% in più di densità di coppia rispetto ai servomotori convenzionali di dimensioni analoghe
  • La connessione diretta al carico elimina il gioco, i cedimenti e la necessità di manutenzione per riduttori, cinghie o pulegge
  • Cogging ridotto per favorire una rotazione fluida a bassa velocità
  • L'assenza di gioco e cedimenti rende il sistema più reattivo
  • Gli amplificatori e i dispositivi di retroazione preconfigurati facilitano l'installazione e l'avviamento del sistema

 

  

C04x, C05x, C06x 

C09x, C13x 

Tecnologia di accoppiamento 

Mozzo separato con unico bullone, accesso dalla parte anteriore del motore

Compressione a bulloni multipli, accesso dalla parte posteriore del motore

Requisiti di montaggio albero TIR 

0,005" (0,13 mm)

0,0015" (0,038 mm

Perpendicolarità del lato di montaggio della macchina 

0,004" (0,10 mm)

0,002" (0,051 mm)

Concentricità della flangia della macchina rispetto all'albero 

0,004" (0,10 mm

0,002" (0,051 mm

Fissaggi per la spedizione 

Bullone di allineamento e vite con testa

4 viti e 4 bulloni per spedizione

Procedura di montaggio 

Procedura n. M-RT-S19-0

Procedura n. M-RT-019-07

TipoTitoloTagliaData 

Modelli 3D

3D-Models3D-Models Email
TipoTitoloTagliaData 

Modelli 3D

Product SelectorProduct Selector Email