top pick

Servoamplificatore decentralizzato AKD-N

Il sistema di azionamento decentralizzato è costituito da un modulo di alimentazione centralizzato e robusti regolatori IP67, collocati nelle immediate vicinanze del motore. Il sistema offre tutto ciò che è necessario per la progettazione di macchinari di nuova generazione senza rinunciare alla semplicità. Il cavo ibrido con un diametro di soli undici millimetri integra l’alimentazione, la sicurezza e il bus di campo degli AKD-N. Anche la connessione con il motore è semplificata ad un solo cavo per potenza, comando del freno e feedback. In tal modo si risparmia oltre l’80% di cavi nella macchina. I drive soddisfano un range di potenza fino a 8 kW. È di serie la funzione Safe Torque Off con arresto singolo o di gruppo. Come opzioni sono disponibili un’uscita EtherCAT terziaria e un STO locale.

Golden Mouse Trap

Contatto
I nostri contatti
+39 0362 594260

Prodotti analoghi

  • Servoazionamento AKD®
    Servoazionamento AKD®

    Abbiamo progettato la serie AKD® di prossima generazione con la versatilità, le comunicazi... Scopri altro >>

  • Master multiasse ad azionamento programmabile AKD® PDMM
    Master multiasse ad azionamento programmabile AKD® PDMM

    L'AKD PDMM® offre un servoazionamento e un controller di automazione integrati. Combina un... Scopri altro >>

  • Servomotori sincroni AKM™
    Servomotori sincroni AKM™

    I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, c... Scopri altro >>

  • Stainless Steel AKMH Series
    Stainless Steel AKMH Series

    La nuova serie AKMH è costruita per resistere ai processi di lavaggio più rigorosi. La com... Scopri altro >>

  • Macchine più compatte grazie alle dimensioni ridotte del quadro elettrico
  • Assenza di calore residuo dei regolatori che comporta un risparmio in termini di apparecchi di climatizzazione nei quadri elettrici
  • Messa in funzione più rapida grazie a tempi di installazione dei cavi notevolmente ridotti
  • Massima libertà nella scelta del motore
  • Meno hardware e cablaggio ridotto con I/O integrati
  • Integrazione completa nella famiglia di servoregolatori AKD
AKD-N: Servoamplificatore decentralizzato
  AKD-N00307 AKD-N00607 AKD-N01207  
Corrente nominale in uscita 3A 6A 12A Kollmorgen Decentralized Servodrive AKD-N

Corrente di picco in uscita 9A 18A 30A
Ambiente IP67
Dimensioni 75x130x201mm³ 75x130x252mm³
Bus di campo EtherCAT
Sistemi di retroazione SFD, Biss C, EnDat 2.1 and 2.2, Hall, Comcoder, Hiperface, Hiperface DSL
I/O 3 digital inputs, 1 digital output
Oscillazioni 3M5
Opzioni Tertiary fieldbus (-DF)
Local STO SIL 2 / PLd (-DS)
Bus di campo locale con feedback a due cavi (-DF)
Bus di campo locale con feedback a cavo singolo (-DG)
STO locale SIL2/PLd con feedback a due cavi (-DS)
STO locale SIL2/PLd con feedback a cavo singolo (-DT)


AKD-C: Modulo di alimentazione centrale per un massimo di 16 AKD-N
  AKD-C01007  
 Tensione di alimentazione nominale 400…480V, 3 phase Kollmorgen PowerSupply AKD C 1
 Potenza continua in uscita 10 kVA
 Potenza di picco in uscita 20 kVA
 Ambiente IP 20
 Dimensioni 329x80x198mm³
 Bus di campo EtherCAT
 STO SIL 2, PL d

 

TipoTitoloTagliaData 

Modelli 3D

3D-Models3D-Models Email
The firmware, which can be downloaded from this website, is no subject to the European Dual-Use regulation 428/2009. Devices with this firmware can be exported without export license.
TipoTitoloTagliaData 

Firmware

Kollmorgen AKD Servo Drive Firmware Release Notes enKollmorgen AKD Servo Drive Firmware Release Notes en830.6 KB11/04/2017Email
Kollmorgen AKD-C Central Power Supply Servo Drive Firmware (AKD-C-CBEC) enKollmorgen AKD-C Central Power Supply Servo Drive Firmware (AKD-C-CBEC) en1.8 MB11/04/2017Email
Kollmorgen AKD-N Hybrid Motor Cable Servo Drive Firmware (AKD-N-DBEC) enKollmorgen AKD-N Hybrid Motor Cable Servo Drive Firmware (AKD-N-DBEC) en2 MB11/04/2017Email
Kollmorgen AKD-N Individual STO Servo Drive Firmware (AKD-N-DESC) enKollmorgen AKD-N Individual STO Servo Drive Firmware (AKD-N-DESC) en2 MB11/04/2017Email
Kollmorgen AKD-N Tertiary Field Bus Servo Drive Firmware (AKD-N-DFEC) enKollmorgen AKD-N Tertiary Field Bus Servo Drive Firmware (AKD-N-DFEC) en2 MB11/04/2017Email