Pular para o conteúdo principal

Os servodrives da Kollmorgen são projetados para fornecer controle preciso, ótimo torque e um excelente conjunto de recursos para complementar nossa ampla gama de servomotores rotativos e sistemas de posicionamento linear. Oferecemos a conectividade mais ampla com a mais avançada tecnologia de controle, comissionamento mais simples e embalagem mais compacta disponíveis no mercado global onde o posicionamento preciso, o controle de velocidade ou a eficiência de torque são essenciais. 

Nossos servodrives geralmente são combinados com nossa ampla linha de servomotores Kollmorgen, que oferecem suporte aos tipos de feedback mais populares do mercado (incluindo resolvers, encoders incrementais, BiSS, EnDat, Hiperface, encoders  senoidais).

Nossos servodrives variam de 300 watts a 50.000 watts de potência contínua. Com operação de pico por cinco segundos completos em determinados drives, geralmente três vezes a corrente contínua nominal, muitas aplicações podem usar servodrives significativamente menores e expandir o desempenho dinâmico da linha de servodrives. 

A conectividade é um aspecto essencial nas máquinas, por isso temos compatibilidade com muitos protocolos de rede baseados em Ethernet populares, como EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet e SynqNet. O suporte para protocolos tradicionais também está disponível em alguns modelos, incluindo Profibus, Devicenet, CanOpen, RS485, RS232 e Sercos II. 

Uma nova tecnologia que torna as máquinas mais seguras é a segurança integrada funcional em servodrives. Os servodrives Kollmorgen S700 e AKD2G estão disponíveis com funcionalidade de segurança integrada. Isso permite que os fabricantes de máquinas criem máquinas inerentemente mais seguras, com zonas de segurança flexíveis, com menos fiação e configurações do que nunca antes.

2G System

Sistema de movimentação 2G >

A Kollmorgen apresenta a nova geração de movimentação para máquinas mais ambiciosas desenvolvidas através de uma engenharia mais competente e confiante. O sistema de movimentação 2G da Kollmorgen explora todo o potencial de desempenho dos nossos servomotores AKM2G de ponta e dos drives AKD2G perfeitamente combinados, com design para proporcionar controle e densidade de poder inigualáveis. O resultado é o aprimoramento significativo de torque, da capacidade de resposta e das funções de movimentação segura em um formato compacto que permite fácil instalação e flexibilidade total.

AKD2G Servo Drive

Servo Drive AKD2G  >

Nascido de uma valiosa herança vinda do AKD, o AKD2G é a mais recente tecnologia de servodrive que acrescenta:

  • Tecnologia de eixo duplo para economia de espaço
  • Opções de segurança funcional integradas via SafeMotion Monitor (incluindo FSoE)
  • Monitor gráfico a cores
  • Otimizado para alimentação e feedback em cabo único
Família de servodrives AKD da Kollmorgen

Família AKD >

A família AKD® está no mercado há anos oferecendo suporte à maior oferta de base instalada pelo cliente: Malhas de controle de movimento líderes do indústria Suporte a diversos tipos de feedback de motores e também à vários protocolos de…

Servo Drive S700 >

Há muitos anos, esse é um dos nossos servodrives mais poderosos e com mais recursos:

  • 110 a 480 VAC, monofásico ou trifásico, 50 a 60 Hz, até 72 A contínuos
  • Suporte de barramento herdado, incluindo DeviceNet, PROFIBUS DP, SERCOS II e RS232
  • Suporte aos protocolos EtherCAT, CANopen
  • Segurança funcional opcional até SIL3

Servo Drive Digital S300 >

Igual ao S700, exceto o tamanho e as classificações otimizados para 240 VCA.

Servo Drives - S200 - Kollmorgen

S200 >

Os servodrives Kollmorgen S200 são os primeiros drives industriais totalmente digitais com a malha de controle de velocidade de 800 Hz, incluindo:

  • Conectores de alta densidade
  • Variantes ultra compactas DC (48 V Nominal)
  • Cumpre padrões UL 508C, CE, EN50178, EN61800-C e Semi F47
  • Opções disponíveis para suportar a indexação ou o controle de movimento SynqNet™

Drives Somente para Reposição >

Os drives das séries S600 não estão mais disponíveis para novas aplicações, mas continuamos a fornecer drives substitutos e apoio aos clientes existentes.

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais