Pular para o conteúdo principal
A Kollmorgen oferece uma gama completa de motor CC de alto desempenho que nenhum outro fornecedor pode comparar. A família de motores de corrente contínua com escova da Kollmorgen oferece uma variedade ampla de conjuntos diferentes de motores panqueca sem estrutura a motores alojados/de eixo.
Motor de torque CC - Kollmorgen

Motores de torque CC >

Nossos motores de torque CC de drive direto com escova são ideais para sistemas servo onde deseja-se minimizar o tamanho, peso, energia e tempo de resposta e maximizar a precisão de valores e posição.

Motor PMDC - Kollmorgen

Imã Permanente CC (PMDC) >

Nossos motores CC com escova de imã permanente oferecem uma construção de qualidade resistente e uma operação confiável. Muitas opções disponíveis, incluindo modelos à prova de explosão, laváveis, modificações de coengenharia e outros. Com uma reputação bem merecida, esses motores são protegidos por uma garantia de dois anos.

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais