4/8-Kanal-Analogeingang, 0-20 mA
4-Kanal-Thermoelement-Eingangsklemme, voreingestellt auf Typ K, mit Drahtbruchüberwachung, 16 Bit.
Spezifikationen

| Technische Daten | AKT2G-AN-400-000 |
|---|---|
| Anzahl Eingänge | 4 |
|
Thermoelement-Sensortypen |
Typen J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, C (Standardeinstellung Typ K), mV-Messung |
|
Eingangsfilter Grenzfrequenz |
1 kHz typ.; abhängig von Sensorlänge, Konvertierungszeit, Sensortyp |
|
Verbindungstechnologie |
2-Leiter |
|
Maximale Kabellänge zum Thermoelement |
30 m |
|
Messbereich, FSV |
im Bereich der jeweils für den Sensor definiert wurde (Standardeinstellung: Typ K; -200 … +1370 °C) Spannung: ± 30 mV (1 µV Auflösung) bis zu ± 75 mV (4 µV Auflösung) |
|
Auflösung |
Intern: 16 Bit Temperaturdarstellung: 0,1/0,01 °C pro Stelle, Standard 0,1 °C Hinweis: 16 Bit wird für die FSV-Berechnung verwendet; deshalb kommt es zu Wertsprüngen >0,01 °C bei einer Auflösung von 0,01 °C, in Abhängigkeit davon, welches Thermoelement eingestellt ist; z. B. Typ K: ca. 0,04 °C |
|
Unterstützt die NoCoeStorage-Funktion |
ja, aus Firmware 01 |
|
Drahtbrucherkennung |
ja |
|
Konvertierungszeit |
ca. 2,5 s bis 20 ms, je nach Konfiguration und Filtereinstellung, Standard: ca. 250 ms |
|
Messfehler |
< ±0,3 % (relativ zum Skalenendwert) |
|
Spannungsversorgung für Elektronik |
über den E-Bus |
|
Verteilte Uhren |
- |
|
Aktueller Verbrauch über E-Bus |
typ. 200 mA |
|
Bitbreite im Prozessabbild |
max. 16 Byte Eingang, max. 8 Byte Ausgang |
|
Max. Potenzial ±TC gegen Schutzleiter |
2 V, z. B. wichtig bei geerdeten Thermoelementen |
|
Max. Differenzialspannung zwischen den ±TC-Eingängen |
±15 V permanent |
|
Elektrische Isolierung |
500 V (E-Bus/Feldspannung) |
|
Konfiguration |
über TwinCAT-Systemmanager |
|
Gewicht |
ca. 60 g |
|
Zulässige Umgebungstemperaturen während des Betriebs |
-25 °C ... +60 °C (erweiterter Temperaturbereich), aus Firmware 06 |
|
Zulässige Umgebungstemperaturen während der Lagerung |
-40 °C ... +85 °C |
|
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit |
95 %, nicht kondensierend |
|
Abmessungen (B x H x T) |
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angepasst: 12 mm) |
|
Montage |
auf 35-mm-Tragschiene entspricht EN 60715 |
|
Vibrations-/Stoßbeständigkeit |
entspricht EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, siehe auch Installationsanweisungen für Klemmen mit erhöhter mechanischer Last |
|
EMV-Störfähigkeit/Emissionen |
entsprechen EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
Schutzklasse |
IP20 |
|
Installationsposition |
variiert |
|
Genehmigung |
CE, ATEX, cULus, IECEx |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Bremschopper-Klemme
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-BRC-000-000 enthält Hochleistungskondensatoren zur Stabilisierung der Versorgungsspannung.
Schrittmotorklemme, 50 V DC, 5 A, Vektorregelung
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-SM-L50-000 ist für den direkten Anschluss von Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich vorgesehen.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.