MOTIONEERING®
Anuncia o Motioneering® Application Engine 6.2.0 – a mais recente versão do nosso principal software de calibragem e de seleção de movimento. Esta mais nova versão apresenta os novos motores sem escovada série KBM™ com a nossa família de servodrives AKD™, complementando os nossos sistemas de atuação lineares e rotativos existentes. Dimensionar motores sem carcaça e sistemas de drive nunca foi tão fácil. Utilizando um conceito de projeto de mecanismo para coletar e salvar informação de carga de múltiplos eixos, Motioneering® pode calcular automaticamente os resultados da aplicação e comparar com o catálogo de banco de dados de sistemas – recomendando aos nossos clientes o conjunto que melhor atende sua aplicação. Possui a flexibilidade de somar efeitos dos múltiplos eixos de movimento para o fornecimento de energia e dimensionamento de regeneração derivada (somente em aplicações rotativas). As opções versáteis de seleção de unidades de medida para mecanismo e entrada de dados de perfil de movimento, com a habilidade de conversão de dados em outras unidades disponíveis, faz dele uma ferramenta essencial. . Possui um menu de ajuda bastante simples de entender, onde explica as funções do programa e algoritmos usados para fornecer os resultados.
Download MOTIONEERING Application Engine (v6.2.0)
![]() |
Projetos de Mecanismo
|
![]() |
Catálogo do MOTIONEERING®
|
![]() |
Tela de Busca para Ajuste de Solução
|
MOTIONEERING® 6.2.0 Inclui:
- Sistemas VLM e AKD adicionados
- Sistemas AKM8 e S700 adicionados
- Motor de engrenagem AKM / sistemas AKD adicionados
- Sistemas BH & MH / S700 adicionados
- Sistemas AKD / DDR (F & FH) sem estrutura adicionados
- AKM / S600 removidos, motor de engrenagem AKM / S600 e sistemas DDR / S600 sem estrutura
- Corrente contínua e taxas de torque atualizadas de todos os AKM com enrolamento Q
- Corrente de pico (para 5 x contínua) e taxas de pico de torque de todos os AKM. Curvas de desempenho de pico AKM / AKD atualizadas para refletir o aumento na taxa da corrente de pico (67 sistemas afetados)
- O MOTIONEERING® v. 6.2.1 acrescenta as seguintes mudanças:
- Valores de inércia do motor VLM atualizados
- Comprimentos de curso máximos disponíveis EC1 atualizados
Sistemas Operacionais de Suporte:
- Microsoft® Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
Download
| Versões de software | Produtos | Links | |
|---|---|---|---|
| MOTIONEERING® Application Engine v6.2.0 (13,0 MB) (introduzido em Maio de 2011) |
Kollmorgen | Leiam-me Antes - v6.2.0 | MOTIONEERING v6.2.0 |
| MOTIONEERING® Application Engine Patch de Atualização v6.2.1 (9,0MB) (atualiza as versões mais antigas para a 6.2.1) |
Kollmorgen | Leiam-me Antes - Patch v6.2.1 | Patch v6.2.1 MOTIONEERING |