Controlador de Motor de Passo

Nosso motor de passo de alto desempenho, sem escova e sem manutenção fornece controle de movimento muito preciso e com bom custo benefício. Estes motores de 2 fases se movimentam inerentemente em incrementos exatos de 1,8° (200 passos por giro). O controlador de motor de passo funciona de maneira simples e não exige a necessidade de dispositivos de realimentação. Ao ser utilizado um drive de micropasso, cada passo de 1,8º pode ser quebrado em incrementos menores para atingir o desempenho de posicionamento servo aproximado.

PMX Series Medium Image

Série PMX

A Kollmorgen mantém sua linha de motores de passo híbridos vencedores com os motores da família PMX. Aproveitando as melhores práticas dos produtos preferidos dos clientes, a série PMX oferece uma amplitude maior de tamanhos e opções de molduras em uma solução acessível e de baixo custo.

Saiba mais sobre Série PMX >>
POWERMAX_M_and_P_MEDIUM.jpg

Série M e P POWERMAX® II

A Série M e P POWERMAX II® fornece o maior torque em um motor de passo. Estes motores NEMA 23 (60 mm) estão disponíveis em configurações de meio, um e dois empilhamentos com uma variedade de opções padrões e modificações de coengenharia acessíveis.

Saiba mais sobre Série M e P POWERMAX® II >>
Série K e N POWERPAC Médio

Série K e N POWERPAC®

Os motores de passo híbridos POWERPAC® fornecem mais potência em um conjunto compacto Estes motores robustos, de alto torque NEMA 34 e 42 (90 e 110 mm) estão disponíveis com opções padrões e modificações de coengenharia de baixo custo para fornecer um ajuste adequado a sua aplicação.

Saiba mais sobre Série K e N POWERPAC® >>
CT_Series_Stepper_Motor_MEDIUM

Série CT

Os motores da Série CT incorporam uma tecnologia de resfriamento inovadora, projetos magnéticos de alto torque, enrolamentos resistentes e sistemas de isolamento de alta tensão. Estes motores suportam grandes cargas mecânicas e podem ser usados com qualquer drive de motor de passo.

Saiba mais sobre Série CT >>
Série MX à prova de explosão médio

Série MX para operações perigosas

Os motores de passos da Série MX cumprem os requisitos para locais perigosos da Classe I, Divisão 1, Grupo D. Disponíveis nos tamanhos de estrutura NEMA 34 e 42 (90 e 110 mm), fornecendo torques de retenção mínimos de 1,27 a 9,82 N-m (180 a 1.390 oz-pol.).

Saiba mais sobre Série MX para operações perigosas >>
KM_Series_MEDIUM

Motores de passos de alto torque

Nossos motores de passos da Série T2, T, KM e MH172 fornecem o maior torque em uma vasta gama de tamanhos de estruturas. Estes motores oferecem alternativas de alto desempenho e bom custo benefício para sistemas servo motores, hidráulicos e pneumáticos.

Saiba mais sobre Motores de passos de alto torque >>
E_and_H_Hybrid_MEDIUM.jpg

Série Híbrida E e H

Estes são os motores de passos de alta eficiência e baixa perda com uma estrutura circular convencional nos tamanhos de estrutura NEMA 23, 34 e 42 (60, 90 e 110 mm).

Saiba mais sobre Série Híbrida E e H >>