Skip to main content

Direktsuche 

Produktsuche

Sie kennen die Drehmoment- und Drehzahlanforderungen für einen Motor? Oder Ihre Strom- und Spannungsanforderungen für einen Antrieb? Geben Sie Ihre Parameter ein, um Ihre Suche einzugrenzen, unsere Produkte zu vergleichen und das zu finden, was Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

  • Servomotoren und Servoantriebe
  • Motoren mit rotatorischem Direktantrieb
  • Schrittmotoren und Schrittantriebe
  • Elektrozylinder
  • Motoren mit linearem Direktantrieb
  • Synchronmotoren

Vergleich starten

Geführte Suche 

MOTIONEERING

Sie kennen die Anforderungen für Ihre Anwendung, jedoch nicht das erforderliche Drehmoment und die benötigte Drehzahl? Verwenden Sie Motioneering, um Ihr Mechanismus-Projekt auszulegen und die passende Motor- und Antriebskombination zu finden.

  • Gewindespindel, Förderband
  • Zahnstangenantrieb, Druckwalzen
  • Riemenantriebe
  • Rotatorisch
  • Linear
  • Elektrozylinder

Konfigurieren Sie Ihre Anwendung

Leistungskurvengenerator für Gehäusemotoren 

Passen Sie die Spannungsanforderungen an, um herauszufinden, welche Wicklungen am besten für Ihre Anwendung geeignet sind.

Variieren Sie die Umgebungsbedingungen, wie die Temperatur und andere Optionen wie Gebersystemen/Bremsen/Dichtungen, um die tatsächliche Leistungskurve ihres Motors bestmöglich abzubilden.

Kurven generieren

Leistungskurvengenerator für rahmenlose Motoren 

Optimieren Sie schnell und einfach Ihre rahmenlose Motor-Option, indem Sie Strom, Spannung, Umgebungstemperatur und Wicklungsfaktoren anpassen, um die beste Leistung für Ihre Anforderungen zu erzielen.

Kurven generieren

3D-Modelle 

Mit unseren vollständig konfigurierbaren 3D-CAD-Modellen können Sie die richtige Antriebslösung auswählen und erfolgreich in Ihr Design integrieren. Suchen Sie aus unseren mehr als 50.000 Produktoptionen das heraus, was Ihrem Bedarf entspricht und konfigurieren oder visualisieren Sie Ihre Anwendung. Sie können zudem ein Benutzerkonto einrichten, um 3D-Modelle im CAD-Format zur direkten Einbindung in Ihr Design herunterzuladen.

Vereinfachen wir die Feinmechanik. Entdecken Sie jetzt unsere 3D-Modelle.

Weitere Informationen

Stepper Optimizer 

Der Optimizer bietet Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten, um zu ermitteln, welcher Schrittmotor von Kollmorgen sich für Ihre Anwendung am besten eignet. Sichten Sie unseren Schrittmotorkatalog und bestimmen Sie zunächst, welche Motorgehäusegröße sich für Ihre Anwendung eignet. Passen Sie dann die Spannung und den Strom an, um eine Drehmoment-/Drehzahl-Kurve für Ihren Antrieb zu erstellen. Sie können auch unseren Bereich „Application Sizing“ (Auslegung) nutzen, um die beste Lösung für die Anforderungen Ihrer Anwendung zu ermitteln. Sie können auch eine Lösung bestimmen, indem Sie die erforderlichen Werte für Drehzahl und Drehmoment oder Ihr grundlegendes Antriebsprofil eingeben. Das Werkzeug berücksichtigt nicht nur die verfügbare Spannung und Stromstärke, sondern auch das Lastspiel und die Einschaltdauer sowie die ideale Stromreduzierung und Stromreduzierungsverzögerung.

Weitere Informationen

AKD2G Auslegungstool für sicheres dynamisches Bremsen 

Das Auslegungstool für für sicheres dynamisches Bremsen beim AKD2G ist ein Werkzeug, das Ihnen bei der Bestimmung der Anhaltezeit für den Motor hilft, wenn Sie die Funktion der sicheren dynamischen Bremse (SDB) des AKD2G verwenden. In manchen Anwendungen ist es vorteilhafter, die Motordrähte über „sichere“ Relais kurzzuschließen, anstatt eine elektromechanische Haltebremse zu verwenden. Zusätzlich zur Anhaltezeit liefert Ihnen der Rechner Informationen über den Bremsstrom zur Bestimmung der Schütz- und Widerstandsnennwerte im SDB-Stromkreis.

Weitere Informationen

Konfigurator für 2G Performance Kabel 

Kabel sind ein wichtiger Bestandteil des vollständigen Servosystems und normalerweise der letzte Punkt, an den Sie denken, wenn Sie eine Teileliste erstellen. Die Auswahl des richtigen Kabelsatzes oder der Hybridleitung kann angesichts der zahlreichen verfügbaren Kombinationen aus Motor, Antrieb und Feedbackoptionen mühsam sein.

Der Konfigurator für 2G Performance Kabel eliminiert das Rätselraten und liefert Ihnen genau den Kabelsatz oder die Hybridleitung, die Sie zur Vervollständigung Ihres Servosystems benötigen. Die Verwendung des Konfigurators ist ein einfacher Prozess der Auswahl von:

  • Servoverstärker
  • Spannung
  • Motorfamilie und Motorwicklung
  • Rückführ-
  • Steckeroption
  • Bremsenoption

Die Teilenummer Ihres Kabels kann weiter verfeinert werden, indem Sie zwischen PVC- und PUR-Kabelummantelung wählen.

Weitere Informationen