Kollmorgen Automation Suite™ Kabel

Die Kollmorgen Automation Suite™ verwendet EtherCAT®, unseren Motion-Bus erster Wahl für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen. Wir bieten industrietaugliche, geschirmte Ethernet-Kabel zur Gewährleistung eines zuverlässigen Betriebs bei geringstmöglicher Netzwerk-Latenzzeit. Die hochwertigen Kabel mit PUR-Ummantelung zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Haltbarkeit aus und eignen sich für Industrieanwendungen in aller Welt. Unser Angebot umfasst außerdem Motor- und Antriebskabel höchster Qualität.

Kontakt
Kontaktieren Sie uns
+41 52 675 3790

Ethernet-Kabel:

PUR-ummantelte CAT5e-Kabel, mit RJ45-Steckverbindern vorkonfektioniert

Artikel  

Länge  

Bestellcode  

Ethernet-Kabel  

0,10m  

CBN000-002-m10-00  

Ethernet-Kabel  

0,30m  

CBN000-002-m30-00  

Ethernet-Kabel  

0,50m  

CBN000-002-m50-00  

Ethernet-Kabel  

1,00m  

CBN000-002-001-00  

Ethernet-Kabel  

3 m  

CBN000-002-003-00  

Ethernet-Kabel  

5,00m  

CBN000-002-005-00  

Ethernet-Kabel  

10,00m  

CBN000-002-010-00  

 

Motor- und Rückführkabel:

Value-Kabel nach Motortyp 

Modell 

Stromkabel 

Stromkabel mit Leitern für Bremsen 

SFD 

EnDat2.2, 01 & BiSS 

AKM bis 6 A 

VP-507BEAN-XX 

VP-508CFAN-XX 

VF-DA0474N-XX 

VF-SB4474N-XX 

AKM bis 12 A 

VP-508CEAN-XX 

VP-508CFAN-XX 

VF-DA0474N-XX 

VF-SB4474N-XX 

AKM bis 20 A 

VP-508DEAN-XX 

VP-508DFAN-XX 

VF-DA0474N-XX 

VF-SB4474N-XX 

CDDR bis 6 A 

VP-507BEAN-XX 

entf. 

entf. 

VF-SB4474N-XX 

CDDR bis 12 A 

VP-508CEAN-XX 

entf. 

entf. 

VF-SB4474N-XX 

CDDR bis 20 A 

VP-508DEAN-XX 

entf. 

entf. 

VF-SB4474N-XX 

DDR bis 6 A 

VP-507BEAN-XX 

entf. 

entf. 

VF-SB4474N-XX 

DDR bis 12 A 

VP-508CEAN-XX 

entf. 

entf. 

VF-SB4474N-XX 

DDR bis 20 A 

VP-508DEAN-XX 

entf. 

entf. 

VF-SB4474N-XX 

XX = Länge in ganzen Metern (1, 3, 6, 9, 12) Beispiel: VP-507BEAN-09 (9-Meter-Kabel).

Weitere Rückführungsoptionen sind auf Anfrage erhältlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.

 

Flex-Kabel nach Motortyp

Modell 

Stromkabel 

Stromkabel mit Leitern für Bremsen 

SFD 

EnDat2.2, 01 & BiSS 

AKM bis 12 A  

CP-507CCAN-XX-X  

CP-507CDAN-XX-X  

CF-DA0374N-XX-X  

CF-SB7374N-XX-X  

AKM bis 20 A  

CP-508DCAN-XX-X  

CP-508DDAN-XX-X  

CF-DA0374N-XX-X  

CF-SB7374N-XX-X  

AKM bis 24 A  

CP-508EDBN-XX-X  

CP-508EDBN-XX-X  

CF-DA0374N-XX-X  

CF-SB7374N-XX-X  

CDDR bis 12 A  

CP-507CCAN-XX-X  

entf.  

entf.  

CF-SB7374N-XX-X  

CDDR bis 20 A  

CP-508DCAN-XX-X  

entf.  

entf.  

CF-SB7374N-XX-X  

DDR bis 12 A  

CP-507CCAN-XX-X  

entf.  

entf.  

CF-SB7374N-XX-X  

DDR bis 20 A  

CP-508DCAN-XX-X  

entf.  

entf.  

CF-SB7374N-XX-X  

Hinweis 1: XX-X = Länge in Halbmeter-Schritten bis 50 Meter (Standard 1, 3, 6, 9, 12) Beispiel: CP-507CCAN-03-5 (3,5-Meter-Kabel).

Hinweis 2: Weitere Rückführungsoptionen sind auf Anfrage erhältlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.

Hinweis 3: Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.

Hinweis 4: Kabelspezifikationen siehe Seite 15.