Salta al contenuto principale
Componenti KAS nelle macchine

Kollmorgen Automation Suite™

Il motion in pochi minuti

Kollmorgen Automation Suite (KAS) include tutti i componenti software e hardware necessari per realizzare e immettere più rapidamente sul mercato macchinari altamente personalizzati ad elevate prestazioni. KAS ha dimostrato di accelerare lo sviluppo, aumentare la produttività, ridurre al minimo gli scarti e ottimizzare l'efficienza complessiva delle attrezzature. La suite KAS completa include azionamenti, motori, software e dispositivi di retroazione per automatizzare completamente e controllare ogni asse dell'intera applicazione.

Global
Prodotto disponibile in tutto il mondo

Cos'è la KAS?

La nostra eccellente soluzione di automazione per macchinari riunisce un ambiente di programmazione software altamente integrato e intuitivo, i migliori componenti di motion della categoria, funzionalità di SafeMotion™ ed eccezionali servizi di co-engineering per aiutarti a costruire una macchina altamente personalizzata, con una produzione più redditizia. Cliente dopo cliente, Kollmorgen Automation Suite™ ha dimostrato di accelerare radicalmente i tempi di sviluppo, aumentare la produttività della macchina, ridurre gli scarti e aumentare l'efficacia complessiva delle attrezzature (OEE). Kollmorgen Automation Suite fa parte del sistema di motion 2G che sfrutta il pieno potenziale prestazionale dei nostri eccellenti servomotori AKM2G e degli azionamenti AKD2G perfettamente abbinati, progettati per fornire densità di potenza e controllo senza pari.

Automation and Motion Control, Kollmorgen

Parla con un esperto KAS

Hardware unità di controllo

PCMM2G: Il controller di nuova generazione

Il nuovo controller PCMM2G offre prestazioni di nuova generazione, una perfetta integrazione con Kollmorgen e con sistemi di terze parti e un'esperienza utente semplificata che soddisfa tutte le esigenze di automazione industriale.

Scopri il PCMM2G

PCMM: motion controller multiasse

Il nostro controller PCMM offre prestazioni massime in un formato compatto ed è disponibile in tre modelli differenti. È in grado di gestire qualsiasi applicazione, da macchine di piccole dimensioni con un massimo di 8 assi, fino a macchine di fascia media ad alte prestazioni con un massimo di 32 assi, e una versione dual-core per macchine di grandi dimensioni con 64 o più assi. Tutti i modelli supportano anche terminali I/O aggiuntivi e pannelli HMI. Il PCMM integra in un unico dispositivo un potente PLC, un motion controller e un master EtherCAT in dimensioni compatte.

Il numero di assi indicato è da considerarsi come valore tipico. Per applicazioni specifiche, si consiglia di contattare il supporto clienti Kollmorgen.

Scopri il PCMM

Azionamento programmabile AKD PDMM™, master multiasse

AKD PDMM™ fornisce un servoazionamento integrato e un'unità di controllo per l'automazione. Combina un servoasse AKD, un controller master che supporta fino a sette o più assi aggiuntivi e le funzionalità di automazione complete di Kollmorgen Automation Suite™. Tutto in un unico pacchetto compatto. È disponibile in una versione standard e in una ad alte prestazioni.

Per assistenza sulla scelta del modello PDMM AKD corretto rivolgersi all'assistenza clienti Kollmorgen per l'applicazione specifica.

Scopri AKD PDMM

Software

 

Programmazione del motion

Le nostre soluzioni di programmazione grafica ti aiutano a ottenere più rapidamente un motion migliore, sia che si preferisca l'approccio su base standard di PLCopen per il motion o l'approccio modulare, drag-and-drop del nostro innovativo ambiente di programmazione Pipe Network™.

Esplora la programmazione del motion

KAS Diagram

Programmazione dell'automazione

Kollmorgen Automation Suite supporta il toolkit di programmazione PLC standard IEC 61131-3, in modo da poter integrare la base di conoscenza esistente con il nostro sistema di auto-riconoscimento, auto-configurazione, editor CAM, simulatore offline e altre funzionalità per accelerare lo sviluppo di applicazioni di qualità superiore.

Esplora la programmazione dell'automazione

Programmi campione

Controlla Kollmorgen Developer Network (KDN) per un'ampia libreria di applicazioni campione che puoi scaricare per assicurare il perfetto funzionamento della macchina.

Scopri il KDN

Servoazionamenti

Azionamenti della famiglia AKD2G e AKD®

La famiglia di servoazionamenti AKD2G e AKD® di Kollmorgen è progettata per fornire un controllo preciso, una coppia ottimale e una ricca serie di funzioni per completare la nostra vasta gamma di servomotori rotativi e sistemi di posizionamento lineari. Offriamo la più ampia connettività con la tecnologia di controllo più avanzata, la messa in servizio più semplice e le dimensioni più compatte disponibili sul mercato globale, laddove il posizionamento preciso, il controllo della velocità o l'efficienza della coppia sono fondamentali. Le funzioni di sicurezza integrate di SafeMotion™, compresa la funzione FSoE, eliminano la necessità di soluzioni esterne basate su una complessa integrazione tra controller, PLC sicuro e azionamento.

Scopri AKD2GScopri la famiglia AKD

I/O

Kollmorgen Automation Suite™ include una vasta selezione di slice di I/O remoti, tutti configurati per l'auto-riconoscimento e l'auto-configurazione all'interno del nostro ambiente di sviluppo integrato.

Accoppiatori bus e moduli speciali

Questi dispositivi includono il nostro accoppiatore bus EtherCAT, i terminali finali del bus standard e il terminale di alimentazione con fusibile.

Scopri gli accoppiatori bus e i moduli speciali »

Ingressi digitali

Offriamo ingressi digitali a 2, 4 e 8 canali, compreso un contatore up/down a 2 canali e ingressi a 8 canali disponibili sia nella versione standard che ad alta velocità. È disponibile anche un terminale di ingresso digitale sicuro FSoE a 4 canali.

Scopri gli ingressi digitali »

Uscite digitali

Questa uscita digitale da 0,5A è disponibile in una versione a 8 canali. È disponibile anche un terminale di uscita digitale sicuro FSoE a 4 canali.

Scopri le uscite digitali »

Ingressi analogici

Ingresso analogico a 4 canali disponibile, così come un terminale di ingresso a 2 canali per sensori di resistenza e un terminale di ingresso a 4 canali per termocoppie.

Scopri gli ingressi analogici »

Uscite analogiche

Offriamo un terminale di uscita analogico a 4 canali 0...10 V e un terminale di uscita analogico a 4 canali -10 V...+10 V.

Scopri le uscite analogiche »

Interfaccia encoder

Disponibile interfaccia encoder incrementale e interfaccia encoder incrementale con ingresso differenziale.

Scopri l'interfaccia encoder »

Accessori

Cavi Ethernet

Forniamo cavi Ethernet di altissima qualità per connessioni affidabili e a bassa latenza sul motion bus EtherCAT®, nonché per il collegamento di pannelli HMI su ModBus TCP.

Scopri i cavi Ethernet

Cavi motore e azionamento

Forniamo anche tutti i cavi per motore e azionamento necessari per qualsiasi opzione di alimentazione e retroazione per motori Kollmorgen.

Scopri i cavi per motore e azionamento

Formazione

I nostri ampi servizi di formazione promuovono l'acquisizione di competenze in molti ambiti del motion control e dell'automazione. Offriamo formazione onsite e offsite, compresi corsi sul web e lezioni in presenza. Un kit di formazione specializzato offre agli studenti un'esperienza pratica con le unità di controllo, i servomotori AKM2G/AKM e gli azionamenti AKD2G/AKD. Attualmente sono disponibili corsi su programmazione IEC 61131, architettura di soluzioni PLC, sviluppo HMI e motion control; inoltre possiamo creare corsi personalizzati per soddisfare le tue esigenze.

Trova corso di formazione

La tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie

Poiché i veicoli elettrici promettono un trasporto più pulito e sostenibile, la necessità di batterie agli ioni di litio affidabili è in aumento. I produttori di batterie sono alla ricerca di modi innovativi per massimizzare la qualità e la velocità di produzione.
Scopri di più

Kollmorgen Automation Suite™

Nella Kollmorgen Automation Suite™ è incluso un kit di strumenti completo per la programmazione PLC, con supporto per tutti i linguaggi di programmazione conformi a IEC 61131-3. L'integrazione con l'ambiente di sviluppo grafico vuol dire lavorare più rapidamente, con un unico pacchetto software da usare e un unico file da sottoporre a manutenzione.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più