DBL/DBK Servomotoren

Die Servomotoren der DBL/DBK-Serie von Kollmorgen eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen mit hoch dynamischen Anforderungen. Die DBK-Modelle verfügen über eine kurze Bauform für den Einsatz in Anwendungen mit begrenzter Stellfläche.

Kontaktieren Sie uns
+49 2102 9394 0

Kompatible Produkte

  • AKD™ Servoverstärker
    AKD™ Servoverstärker

    Advanced Kollmorgen Drives™ (AKD) - Entwickelt mit einem Höchstmaß an Vielseitigkeit, Komm... Mehr erfahren >>

  • S300 Servoverstärker
    S300 Servoverstärker

    Die digitalen Servoverstärker der S300-Baureihe sind kompakte und einfach zu bedienende Ve... Mehr erfahren >>

  • S400 Servoverstärker
    S400 Servoverstärker

    Das digitale Mehrachsensystem SERVOSTAR 400 ist vollständig software-kompatibel mit dem we... Mehr erfahren >>

  • S700 Servoverstärker
    S700 Servoverstärker

    Wachsende Ansprüche an Sicherheit, Produktivität und Zuverlässigkeit sind die aktuellen He... Mehr erfahren >>

Eigenschaften der DBL/DBK Synchronservomotoren 

  • Hochdynamisch durch  High Performance Magnete
  • Flanschmaße nach IEC-Norm, Passung j6
  • Genauigkeit nach DIN 42955, Toleranzklasse R
  • Schwinggüte N nach DIN ISO 2373
  • Isolierung für 480V Netznennspannung (230V bei DBL1 )
  • Isolierstoffklasse F nach DIN 57530
  • Wellenende ohne Passfedernut
  • Schutzart IP 64
  • Resolver integriert
  • DBL2...8 und DBK Motoren sind UL Recognized

 

TypTitelGrößeDatum 

Allgemein

ProduktkonfiguratorProduktkonfigurator44 B22.03.2012Email