Skip to main content

Kollmorgen hat bei der Entwicklung von Direktantriebstechnologie Pionierarbeit geleistet und bietet heute das branchenweit breitgefächertste Angebot an Direktantriebsmotoren.

Mechanische Kraftübertragungen – wie Getriebe, Steuerriemen, Riemenscheiben oder Leitspindeln – erhöhen die Größe, das Gewicht und die Geräuschentwicklung der Maschine und führen zu Spiel und mechanischen Verlusten, die die Maschinenleistung verringern. Servomotoren mit rotatorischen und linearen Direktantrieben beseitigen diese Probleme.

Rotationsmotoren mit Direktantrieb (DDR) mit Gehäuse, Cartridge Direct Drive Rotary (CDDR) und Motoren mit linearem Direktantrieb (DDL) werden direkt an die angetriebene Last montiert und bieten eine branchenführende Leistung mit verbesserter Genauigkeit, höherem Durchsatz, größerer Zuverlässigkeit und gleichmäßigem, leisem Betrieb für eine breite Palette an Maschinenkonstruktionen.

Servomotoren mit rotatorischen und linearen Direktantrieben verbessern die Lastbeschleunigung, senken den Stromverbrauch, reduzieren die Systemträgheit und gewährleisten höchste Präzision. Und da Direktantriebsmotoren keine Getriebekomponenten benötigen, ist ihr Antriebssystem einfacher zu integrieren und praktisch wartungsfrei. Kein Getriebe, das geschmiert werden muss, keine Riemen, die nachgespannt werden müssen, keine Nocken, die verschleißen – und eine deutlich längere Betriebsdauer zwischen Ausfällen.

Kollmorgen CDDR Rotatorische Direktantriebe

CARTRIDGE DDR® Direktantriebe >

Mit den Torque Motoren der Baureihe CARTRIDGE DDR läutet Kollmorgen eine neue Generation rotativer Direktantriebe ein. Sein besonderes elektromagnetisches Design steigert die Drehmomentdichte um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu konventionellen Servomotoren vergleichbarer Baugröße. Der Torque Motor empfiehlt sich vor allem für Applikationen in der Druckindustrie und Verpackungsindustrie.

DDR mit Gehäuse - Medium

D und DH mit Gehäuse >

Die Servomotoren der DDR-Reihe mit Gehäuse bieten eine hohe Drehmomentdichte, präzise Leistung und vollständige Wartungsfreiheit in einer einfach zu installierenden Servolösung.

Motoren mit linearem Direktantrieb

Motoren mit linearem Direktantrieb >

Die DDL-Motoren von Kollmorgen ermöglichen Ihnen einfachere, schnellere, präzisere und zuverlässigere Maschinen. Kombinieren Sie Ihren eisenlosen Linearmotor in Flachbauweise oder einen Eisenkern-Linearmotor mit einem AKD- oder AKD2G-Servoantrieb für eine branchenführende Leistungsdichte.

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr