Modulo Condensatore

I moduli KCM (KOLLMORGEN Capacitor Module) assorbono l'energia cinetica prodotta dal motore in fase di generazione. Di solito questa energia viene convertita in potenza dissipata attraverso resistenze di frenatura. I moduli KCM reimmettono l'energia accumulata nel circuito intermedio quando occorre. Il modulo è disponibile in 3 varianti diverse.

Contatto
I nostri contatti
+39 0362 594260

Prodotti analoghi

  • Servoazionamento AKD®
    Servoazionamento AKD®

    Abbiamo progettato la serie AKD® di prossima generazione con la versatilità, le comunicazi... Scopri altro >>

  • Servoazionamento S300
    Servoazionamento S300

    Questi servoazionamenti compatti e semplici da usare funzionano direttamente da linee trif... Scopri altro >>

  • Servoazionamento S700
    Servoazionamento S700

    S700 è un servoazionamento digitale con funzionalità estesa per supportare funzioni di azi... Scopri altro >>

KCM-S Risparmio energetico: l'energia accumulata nel modulo condensatore durante il funzionamento in generazione (frenatura) è a disposizione per la successiva accelerazione. La tensione d'interdizione del modulo viene rilevata automaticamente durante i primi cicli di carico.
KCM-P Potenza nonostante i buchi di rete: in caso di buchi di rete, il modulo mette a disposizione del servoamplificatore l'energia accumulata per un arresto controllato dell'azionamento (accumulo separato solo tensione di alimentazione, 24 V).
KCM-E Modulo di espansione per entrambi gli usi. I moduli di espansione sono disponibili in due diverse classi di capacità e possono essere combinati tra loro come si desidera.

 

Tipo

DIM

KCM-S200

KCM-P200

KCM-E200

KCM-E400

Capacità di accumulo

Ws

1600

2000

2000

4000

Tensione nominale allacciata

V =

max. 850

Tensione di picco allacciata

V =

max. 950 (30 s in 6 min)

Potenza

kW

18

18

18

18

Grado di protezione

 

IP20

Tensione d'interdizione

V =

rilevata

470

-

-

Sezione collegamento

mm2

max. 6

Dimensioni (HxLxP)

mm

300 x 100 x 201 

Peso

kg

6,9

4

4,1

6,2

Temperatura ambiente ammessa

°C

0 … 40

 

Adatto per AKD, S300, S400, S600, S700 (400/480 V, max. 24 A)

 

TipoTitoloTagliaData 

Casi di successo

Duro come l’acciaio: 2,5 tonnellate di efficienza Duro come l’acciaio: 2,5 tonnellate di efficienza Email