Skip to main content
Kollmorgen

Wir unterstützen Sie auf dem Weg zum Erfolg

Kollmorgen liefert die weltweit leistungsfähigsten Servo- und Schrittmotoren, Antriebe, Automatisierungsplattformen, FTF-Steuerungssysteme und mehr. Wir bieten Ihnen das nötige Fachwissen, damit Sie Ihre ehrgeizigen Ziele erreichen. Und dank unserer globalen Präsenz können Sie Ihr Projekt sicher und schnell auf den Markt bringen.

Entwickeln Sie das Außergewöhnliche – mit Kollmorgen, Ihrem Partner für Präzision, Leistung und Zuverlässigkeit.

Kollmorgen AKM2G Servomotoren
Ausgewählte Produkte

Branchenführende Antriebslösungen

Robotic arm diagram w/ TBM2G

TBM2G Gehäuselose Motoren

Die erste Motorenserie der Branche, die vollständig für den Robotereinsatz entwickelt wurde. Basierend auf jahrelanger, spezialisierter Forschung und Entwicklung in der Robotik ermöglichen TBM2G-Motoren kleinere, leichtere und schnellere Roboter – bei gleichzeitig verkürzter Zeit von der Prototypenphase bis zur Serienproduktion.

Herausragende Leistung. Keine kundenspezifischen Anpassungen erforderlich. Direkt einsatzbereit für Robotikanwendungen.

Mehr Informationen

 
Kollmorgen Assorted Motors

So gehen Sie vor:

Finden Sie mit unserem selbstständig nutzbaren Motorauswahl-Tool den richtigen Motor für Ihre Anwendung.

Weitere Informationen

 

Neuigkeiten von Kollmorgen

Schweißanlagen für die Produktion von Lithium-Batterien
Funktionale Sicherheit von Linearmotoren steigert Sicherheit und Produktivität bei Schweißanlagen für Lithium-Batterien
Die Funktionale Sicherheit der SMM-Lösungen von Kollmorgen trägt dazu bei, stabile und kontrollierte Bewegungsabläufe sicherzustellen, globale Vorschriften in der Lithium-Batterieproduktion…

Erfahren Sie Mehr

Effiziente Logistik für die Automobilproduktion
Effiziente Logistik für die Automobilproduktion
Die Prozesse in der Automobilfertigung erfordern eine hohe Präzision. Fahrerlose Transportsysteme (FTS) sorgen für einen zuverlässigen Materialfluss, reduzieren Ausfallzeiten und steigern…

Erfahren Sie Mehr

Satelliten für die Raumfahrt
Entwicklung von Antriebssystemen für die Raumfahrt: Ein Leitfaden für mehr Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und einen garantierten Missionserfolg
Vom Prototyp auf der Erde zum Missionserfolg – mit einem praktischen Leitfaden zur Bewertung weltraumtauglicher Motoren und zur Entwicklung von Bewegungssteuerungssystemen für Raumfahrzeuge…

Erfahren Sie Mehr

Produktionsstätte mit mehrachsiger Bewegungssteuerung
Beherrschen der mehrachsigen Bewegungssteuerung in modernen Fertigungszellen
Je größer Bewegungssysteme werden, desto schwieriger wird die Synchronisation. Erfahren Sie, wie moderne Fertigungszellen auch bei hohem Tempo Präzision, Stabilität und Durchsatz…

Erfahren Sie Mehr

Antriebe für artikulierte Roboterbewegungen
Optimierung von Antrieben für artikulierte Roboterbewegungen
Warum die Leistung eines Roboterarm-Antriebs von mehr als nur der Wahl des Motors abhängt und wie man die Leistung auf Systemebene optimieren kann.

Erfahren Sie Mehr

Roboterarm-Anwendung
Integration gehäuseloser BLDC-Motoren für die Robotik der nächsten Generation
RobCo hat seine modulare Roboterplattform mit gehäuselosen TBM2G-Drehmomentmotoren für Robotergelenke erweitert, die bei kompakter Bauweise ein hohes Drehmoment und hohe Drehzahlen bieten.

Erfahren Sie Mehr

Betriebsstätten in explosionsgefährdeten Bereichen
Umgang mit explosionsgefährdeten Bereichen: So wählen Sie ATEX- und UL-zertifizierte Motoren aus
Ein umfassender Leitfaden zur Einhaltung der Vorschriften, der die ATEX- und UL-Anforderungen mit den Leistungsmerkmalen in Einklang bringt, um die Auswahl von Servomotoren für…

Erfahren Sie Mehr

Kollmorgen HV Essentials
Kollmorgen stellt neue Steuerung und Hochspannungsfähigkeit im Essentials™-Portfolio vor
Kollmorgen Essentials erweitert sein Angebot um eine neue 8-Achsen-Steuerung und Hochspannungsantriebe, um den Bau maßgeschneiderter Antriebssysteme für industrielle Anwendungen zu…

Erfahren Sie Mehr

Wie Cosmopack von Spezialverpackungen zu flexiblen Verpackungslösungen wechselte
Erfahren Sie, wie Cosmopack die Integration automatisierter Verpackungslinien durch eine dezentrale Bewegungsarchitektur optimiert hat, um flexiblere Verpackungslösungen zu ermöglichen.

Erfahren Sie Mehr