Ana içeriğe atla

Saha robotları; madenlerde, şantiyelerde, su altında ve diğer sert ve yapılandırılmamış ortamlarda yer alan keşfedilmemiş bölgelere sürülüyor ve bu zorlu koşullarda hayatta kalıp ustalaşmak için robot tasarımınızın daha öngörülebilir ortamlarda çalışan robotlara göre gerekenin ötesinde bir dizi katı kriteri karşılaması gerekiyor.

Bu sunumda, zorlu ortamlarda robotları başarılı şekilde çalıştırmanıza yardım edecek üç kritik soruya yanıt bulacaksınız.

  • Sert ve değişken ortamlarda robotlar için neden özel durumlar söz konusu?
  • Bu sert ve değişken koşullarda hayatta kalması için bir robotun operasyonel gereksinimleri nelerdir?
  • Bu üst düzey gereksinimleri karşılayabilecek sağlam bir sistemi nasıl tasarlayabilirim?

Keşfedilmeyen bölgelerin getirdiği zorlukları üstlenen bir saha robotu tasarım mühendisi ya da kritik robotik bileşenlerini daha iyi anlamaya çalışan bir operasyonel karar alıcı iseniz bu sunumu kaçırmayın.

Saha robotu tasarımı: Sert ve değişken ortamlarda hareket kontrol uygulamalarını keşfetme

Sunucular Hakkında

Yoshi Umeno
Yoshi Umeno

Robotik ve hareket kontrolü alanlarında 17 yılı aşkın süredir uzman olan Yoshi Umeno, çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda ve mühendislik, pazarlama, operasyonlar ve satış departmanlarındaki çeşitli rollerde kapsamlı deneyime sahip ve şu anda Kollmorgen'de robotik sistemler için Küresel Pazarlama Müdürü görevini yürütüyor. Heyecan verici robotik dünyasında müşterilere keyifle destek vermediği zamanlarda Yoshi, koşmaktan, dil öğrenmekten ve ailesi ile doğa etkinlikleri yapmaktan hoşlanıyor.