Ana içeriğe atla

Büyük oynamak mı yoksa uzun sürmek mi? Motor seçimi; tork, form faktörü ve performans ihtiyacını dengelemek ile ilgilidir. Uzunluk ve çapın ötesinde, diğer motor topolojilerinin EO/IR platformunuzu nasıl optimize ettiğini öğrenin.

Konuşulacak kilit konular:

  • OD'yi silindir çapı oranlarına göre ayarlama nedenleri.
  • Yarıklı ve yarıksız motor tasarımı arasında seçim yapma.
  • Tork dalgalanmasını en aza indirgemek ve tork yoğunluğunu veya hacim başına torku en üst düzeye çıkarmak için motor tasarımı seçeneklerinin dengelerini keşfedin.
Gövdesiz motorlar

Sunucular Hakkında

Tom S. Wood

35+ yıllık yüksek performanslı hareket emektarı Tom S. Wood, makine tasarımcısı, üretici temsilcisi, Yüksek Teknoloji distribütörü ve Kollmorgen Hareket Kontrol Ürün Uzmanı olarak entegre hareket kontrol çözümleri tecrbelerine sahiptir. Havacılık ve savunma endüstrisinin yanı sıra iş yeri güvenliğinden hasta hareketliliğine kadar her şeyi iyileştiren robotik uygulamalar için yeni nesil hareket sistemleri tasarlama konusunda kapsamlı deneyime sahiptir. Tom, kompakt bir biçimde yüksek performans sunan gövdesiz motor teknolojisi aracılığıyla mühendislerin projelerini nasıl geliştireceklerini anlamalarına yardımcı olmaktan keyif alır.