EO/IR görüntüleme sistemleri, monte edildikleri araç sürekli sarsıntı yaşasa bile pürüzsüz, kararlı harekete bağlıdır. Kompakt motor paketlerindeki yüksek tork büyük bir fark yaratacaktır. Bu kısa videoda bunun nasıl elde edileceğini görün.
Daha Hassas Zamanlamanın Yapabileceklerini Görün. Görüntüleme makinenizdeki istenmeyen hareketin nedenlerini biliyor musunuz? Arzu edilen hareketlerin mükemmel bir uyumda olmasını sağlarken istenmeyen hareketleri nasıl ortadan kaldıracağınızı biliyor musunuz? Hızı ve çözünürlüğü nasıl optimize edeceğinizi öğrenin.
Daha sağlıklı, daha akıllı, daha sezgisel ve daha sürdürülebilir bir topluma katkıda bulunan makineler, robotlar ve otomatik yönlendirmeli araçlara olan talep gittikçe artıyor. Geleceğimizin başarısı için “Motion” kesin ve güvenilir bir araçtır ve “Motion” Kollmorgen'in DNA'sıdır.
Endüstriyel otomasyon uygulamaları için yeni nesil hareketimiz - daha yetenekli performans ve daha güvenli mühendislik üzerine inşa edilmiş daha iddialı makineler sağlar.
AGV systems receive orders from an overlaying host system. The AGV system ensures that the optimal: vehicle is given the order, route is selected, and more.
When an AGV receives a command it passes through a Control Loop. The Control Loop consists of software control functions and hardware components such as navigation sensor, vehicle controller, drive, encoder and motor. Control loops maintain accurate motion regardless of load weight or floor inclination. This enables AGVs to operate with precition and stability.