Perakendeciler ve tüketiciler karton kutulara pek önem vermez. Önem verdikleri, kutunun içindeki üründür. Ama karton kutular olmadan dağıtım ve ticaret süreci hiç var olamazdı. Ayrıca, mükemmel karton kutuların yapılması ve ambalajlanması kadar kolay bir şey yoktur. Gelişmiş hareket bu işin temelidir ve bu da Kollmorgen'nin gelişmiş hareket çözümlerini gerektirir.
Kutunun içi
Karton kutu uygulamaları çoklu akışın mükemmel koordinasyonunu gerektirir ve çok geniş bir yelpazede farklı tipte malzemeler, karton kutu tasarımları, ürün büyüklükleri ve şekilleri ile mühürleme yöntemleri içerebilir. Bizzat kutunun karmaşık katlama ve bağlama işlemleri ile beraber, düz bir şekilden 3 boyutlu bir kutu veya tepsiye şekillendirilmesi gerekir. Ürünün örneğin bir al-ve-yerleştir sistemi veya robotik delta alıcı kullanılarak kutunun içine yerleştirilmesi gereklidir. Ardından kutu sağlamca mühürlenmeli ve ayrıca oluşturulan bir kasa karton kutusuna yüklenmelidir.
Kutunun dışı
Karton kutu işleminin içeri besleme, sıralama, taşıma ve işlemin gerektirdiği diğer sistemlerin yanı sıra sıklıkla blister ambalaj, lamine işlemi, sarmalama veya diğer işlemlerle koordineli olarak yürütülmesi gerekir. Tüm bu işlemlerin yönetilmesi her bir işlem içerisinde ve üzerinde sıklıkla yüksek hızlarda hassas konumlandırma gerektirir. Kollmorgen servo sistemleri karton kutu ve ilgili işlemlerin verimli şekilde ve mükemmel bir senkronizasyonda hareketini sağlamak için gereken torku, hassasiyeti ve basit optimizasyonu sağlar.
Kollmorgen eksiksiz paket sunar
Hızlı, güvenilir üretim sadece başlangıçtır. Daha hızlı ayarlamalar ve değişiklikler, daha az bakım, optimize edilebilir performans ve daha basit, daha verimli elektromekaniğin tümü makinenin pazarlanabilirliğinde çok büyük bir fark yaratabilirler. Gövdesiz motorlarımız ve merkezi olmayan tahriklerimiz gibi yenilikçi, entegre hareket çözümlerimizle beraber Kollmorgen'in ortak mühendislik deneyimi OEM'lerin daha küçük, daha güvenli, daha uyarlanabilir ve daha verimli karton kutu makineleri imal etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, ambalaj müşterilerinin daha iyi kutuları daha hızlı şekilde ve minimum atıl süre ve israf ile imal edip doldurmalarına yardımcı olur.