Ana içeriğe atla

Optimize Temizlik İşlemi

Örnek: Bir gıda paketleme makinesi temizleme

Optimized Cleaning Process

Gıda makinelerinin temizlenmesi kritik, zor ve zaman alıcı bir süreçtir. Hijyen ve güvenlik standartlarına ilişkin çok sayıda yönetmelik dikkate alınmalıdır. Yeni temizleme modları SafeMotion'a entegre olacak

  • Geleneksel süreç: Makine gücü kesilir, 1. makine kısmı temizlenir, güç açılır, makine kısa süreli çalıştırılır, güç kapatılır, 2. makine kısmı temizlenir vb.
  • Yenilikçi temizleme işlemi: "SLS - Safe Limited Speed" işlevini etkinleştirerek makineyi durdurmadan devamlı olarak temizleyin

Geliştirilmiş hijyenik işlem, geri çağırma riskini azaltacaktır ve temizleme süresinin azalması ile paketleme işleminin genel ekipman verimliliği artacaktır.

Işık Perdesi Optimizasyonu

Örnek: Metal Şekillendirme - Pres Freni

Metal şekillendirme işlemi sırasında genelde operatörü korumak ve şekillendirme işlemini manuel olarak desteklemek konularında bir çelişki yaşanır.

Operatör ışık perdesini kırar → makine bir sonraki parçayı almak için geriye doğru hareket edebilir.

  • Geleneksel yöntem: Operatör ışık perdesini kırar → makine herhangi bir konumda durur, örneğin operatör metal levhayı çıkaramaz
  • Yenilikçi çözüm: Operatör tehlikeli alan içerisinde iken pres yukarı doğru hareket edebilir. Güvenlik işlevi "SDI - Safe Direction" aşağı doğru tehlikeli hareketi yasaklar ve böylece operatör korunur.

Yenilikçi Güvenli Hareket işlevi SDI, şekillendirme işlemini iyileştirir ve verimi %20'ye kadar artırabilir.

AKD2G Servo Tahrik

AKD2G Servo Tahrik >

Zengin AKD mirasından ortaya çıkan AKD2G şu özelliklere sahip en yeni servo tahrik teknolojisidir:

  • Daha fazla mekandan kazanmak için çift eksenli teknoloji
  • SafeMotion Monitor (FSoE dâhil) ile yerleşik işlevsel güvenlik seçenekleri
  • Renkli Grafik Ekran
  • Tek kablolu güç ve geri besleme için optimize edilmiş
Kollmorgen S700 Servo Sürücü ve Güvenlik

S700 Servo Sürücü >

Uzun yıllardır, bu bizim en güçlü ve zengin özellikli servo tahrik tekliflerimizden birisi olmuştur:

  • 110 – 480 VAC, 1 veya 3 fazlı, 50 – 60 Hz, 72 A'e kadar sürekli
  • DeviceNet, PROFIBUS DP, SERCOS II ve RS232 dâhil eski veriyolu desteği
  • EtherCAT, CANopen endüstriyel şebeke sistemi desteği
  • SIL3'e kadar isteğe bağlı fonksiyonel güvenlik
AKM2G Servo Motor

AKM2G Servo Motorlar >

AKM2G, endüstri lideri AKM motor  ailesinin son neslini temsil etmektedir. Aynı motor boyutunda ciddi tork artışları ile OEM'ler, motor montaj boyutunda büyümeye gitmeden veya daha fazla makine alanı kullanmadan önemli performans artışı elde edebilir.

Kollmorgen KSM Otomasyon Güvenlik Çözümleri

KSM Güvenlik Çözümleri >

Kollmorgen KSM Güvenlik modülleri ile hareket kontrolünde sensörden sürücüye güvenlik serisi ürünlerini tamamlıyor.