Back to top

Daha Basit Hale Getirin

Günümüzün piyasa taleplerine yanıt verebilmeniz için, ambalajlama hatlarınız, beklenmedik durmalara neden olabilecek işleme hataları veya ekipman arızaları olmaksızın yüksek bir üretim verimi ve kalite sunabilmelidir. Kollmorgen olarak daha az insan müdahalesinin daha az hata anlamına geldiğini biliyoruz. Bu nedenle de, makine tasarımınızı sadeleştiren güvenilir hareket bileşenleri ve tek bir merkezden programlanabilen işletimi kolay yenilikçi hareket kontrol çözümleri geliştirdik.

Kollmorgen Automation Suite™, karmaşık çok eksenli hareketlerin geliştirme sürelerini önemli ölçüde kısaltırken makinenin üretim verimini de en az %25 artırır. Standart IEC 61131 programlamayı seçin veya Kollmorgen'in özel Pipe Network™ programını kullanarak sürükle bırak yöntemiyle makinenizin temsili görünümünü oluşturup otomatik olarak hatasız kodlar üretin. Her iki durumda da, Kollmorgen Automation Suite™ PLC ve hareket programları, kamera profilleri, aygıt kurulumları, I/O özellikleri, insan/makine arayüzü etkileşimleri ve daha pek çok işlevi tamamen entegre grafik arayüzü vasıtasıyla kolayca oluşturabilmenizi sağlar.

Makinenizde gereksiz donanımı ortadan kaldırarak, işleri daha da sadeleştirin. Örneğin AKD PDMM® sürücümüz, ayrı bir kontrolör olmaksızın maksimum 7 ilave AKD® aksını bir araya getirebilen Kollmorgen Automation Suite™ master kontrol ünitesini de içerir. Cartridge DDR® servo motorumuz sadece birkaç cıvatayla doğrudan makineye monte edilir, dişli, kayış ve diğer bakım gerektiren geri tepmeye açık transmisyon bileşenlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Mikro kademelendirme teknolojimiz ise, genelde komple servo motor, sürücü ve geri besleme sistemi gerektiren uygulamalarda düşük maliyetli step motorları ve sürücüler kullanabilmenizi sağlar. Daha sade bir makineyi mevcut sisteme uyarlamak, gerekli değişimleri yapmak, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek çok daha kolay olduğu gibi, daha az maliyet ve hata ile daha çok iş yapabilmenizi sağlar.

İletişim

Kollmorgen'ın yenilikçi çözümlerinin Yiyecek ve içecek işleme ve paketleme sorunlarını aşmanıza nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi alın.

AKD® Servo Sürücü

AKD® Serisinin performansı kanıtlanmıştır ve müşteride kurulu en büyük sisteme sahiptir ve şunları önerir:

  • Sektörde öncü hareket kontrol döngüleri
  • Geniş motor geri besleme ve tahrik endüstriyel şebeke sistemi desteği; EtherCAT, Ethernet/IP, Profinet RT, vb. dâhil.
  • Kollmorgen motorlarında tak-çalıştır özelliği
  • WorkBench GUI, müşteri deneyimi ve kullanılabilirlik özellikleri için takdir görüyor
Daha Fazla Bilgi >>

AKM™ Serisi Servo Motor

Sınıfının en iyisi, yüksek performanslı servo motorlar geniş bir montaj, bağlanabilirlik, geri bildirim ve diğer seçenek yelpazesi sunar Hemen hemen tüm uygulama gerekliliklerine uyacak şekilde ortak tasarımlı modifikasyonların yanı sıra 500.000'i aşkın standart model kullanıma sunulmuştur.

Daha Fazla Bilgi >>

Cartridge DDR®

Cartridge DDR® motorlarımız, gövdesiz performans avantajlarını tam gövdeli motorun kurulum kolaylığıyla bir araya getirir. Gelişmiş elektromanyetik tasarım, benzer büyüklükteki geleneksel servo motorlardan yüzde 50'ye kadar daha fazla tork yoğunluğu sunar.

Daha Fazla Bilgi >>

KBM™ Serisi (Gövdesiz)

KBM™ serisi, doğrudan makine tasarımınıza gömülebilen bir motor setinde yüksek performans, uzun ömür ve basit kurulum sunar.

Daha Fazla Bilgi >>