Back to top

Teknoloji

Kollmorgen, yiyecek ve içecek endüstrisinin karşılaştığı en büyük zorlukları bilmektedir. Hareketi merkezimize yerleştirdik. 70 yıldan uzun bir süredir, endüstriyel makineleri daha üretken, hassas ve güçlü kılan hareket çözümleri sunuyoruz. Başarılı işleme ve ambalajlama uygulamaları için aşağıdakiler gibi zorlu makine gereksinimlerine uygun yüksek performanslı kontrol çözümleri gereklidir:

  • Yüksek dinamik hızlanma ve yavaşlama
  • Hızlı, akıllı, hassas hareket kontrolü
  • Yüksek tork uygulamaları
  • Çoklu eksenler üzerinde hareket koordinasyonu ve senkronizasyonu

AKD® Servo Sürücü

AKD® Serisinin performansı kanıtlanmıştır ve müşteride kurulu en büyük sisteme sahiptir ve şunları önerir:

  • Sektörde öncü hareket kontrol döngüleri
  • Geniş motor geri besleme ve tahrik endüstriyel şebeke sistemi desteği; EtherCAT, Ethernet/IP, Profinet RT, vb. dâhil.
  • Kollmorgen motorlarında tak-çalıştır özelliği
  • WorkBench GUI, müşteri deneyimi ve kullanılabilirlik özellikleri için takdir görüyor
Daha Fazla Bilgi >>

AKM™ Serisi Servo Motor

Sınıfının en iyisi, yüksek performanslı servo motorlar geniş bir montaj, bağlanabilirlik, geri bildirim ve diğer seçenek yelpazesi sunar Hemen hemen tüm uygulama gerekliliklerine uyacak şekilde ortak tasarımlı modifikasyonların yanı sıra 500.000'i aşkın standart model kullanıma sunulmuştur.

Daha Fazla Bilgi >>

Cartridge DDR®

Cartridge DDR® motorlarımız, gövdesiz performans avantajlarını tam gövdeli motorun kurulum kolaylığıyla bir araya getirir. Gelişmiş elektromanyetik tasarım, benzer büyüklükteki geleneksel servo motorlardan yüzde 50'ye kadar daha fazla tork yoğunluğu sunar.

Daha Fazla Bilgi >>

KBM™ Serisi (Gövdesiz)

KBM™ serisi, doğrudan makine tasarımınıza gömülebilen bir motor setinde yüksek performans, uzun ömür ve basit kurulum sunar.

Daha Fazla Bilgi >>