Back to top

Neden Kollmorgen?

Temizlemesi ve bakımı daha kolay. Kurulumu ve değiştirmesi daha hızlı. Daha uzun çalışma süresi ve hizmet ömrü. Daha yenilikçi özellikler. Daha sade, daha güvenilir ve daha düşük işletim maliyetli bir makinede sürdürülebilir verimlilik. Tüm bunlar, yiyecek ve içecek üreticilerinin üretim hatlarını yöneten ekipmanlarda aradıkları özelliklerdir. Rekabette gerçekten fark yaratan özellikler.

Her şey makine hareketinin güvenilirliği, hızı, kalitesi ve hassasiyetiyle ilgili. Dünyanın lider hareket uzmanı olan Kollmorgen, yiyecek ve içecek endüstrisinde kullanılan makinelerin daha düşük maliyetle, daha çok iş yapabilmesini sağlayan, sınıfının en iyi çözümlerini ve uygulama uzmanlığını sunar. Bu da, daha gelişmiş özellikler ve yüksek performans sunan bir makinede, çok daha az parça kullanımı ve daha kısa bakım, onarım, yıkama ve değiştirme süreleri demektir.

Neden Kollmorgen? Benzersiz avantajlardan faydalanmak için.

Daha Hızlı Temizleyin

Gömülü 1 sol Daha Hızlı Temizleyin Kollmorgen, yiyecek ve içecek endüstrisinin temizlik konusundaki yüksek taleplerini çok iyi bilmektedir. Gıda güvenliği, markanızın saygınlığı ve güvenilirliği açısından kritik öneme sahiptir. ABD'de Gıda Güvenliği Modernizasyonu Yasası'nın çıkması ve tüm dünyadaki yönetmeliklerin daha da katı hale gelmesiyle birlikte, kontaminasyonu önlemek için daha etkili prosedürler uygulayabilmek günlük faaliyetlerinize devam edebilmeniz bakımından kritik hale gelmiştir.

Daha Fazla Bilgi >>

Hizmet Ömrünü Uzatın

Gömülü 1 sol Hizmet Ömrünü Uzatın Kollmorgen sıradan bileşenlerle uğraşmaz. Yiyecek ve içecek endüstrisine özgü zorlayıcı gereksinimleri karşılamak üzere optimize edilmiş hareket kontrol çözümleri sunuyoruz. Bu da, ürün kalitesini garanti eden servo motorlar, dişli kutuları, sürücüler ve kontroller demek.

Daha Fazla Bilgi >>

Daha Hızlı Onarın

Gömülü 1 sol Daha Hızlı Onarın Kollmorgen 70 yıldan uzun bir süredir, endüstriyel makineleri daha üretken, hassas ve güçlü kılan hareket çözümleri sunmaktadır. Yüzlerce yiyecek ve içecek uygulamasında edindiğimiz tecrübe sonucunda daha az parça kullanarak yenilikçi makineler tasarlamayı ve üretmeyi öğrendik, aşınmış parçalar nedeniyle karşılaşılabilen geri tepme ve arıza riskinin azaltıldığı özel çözümler üretebildik.

Daha Fazla Bilgi >>

Daha Basit Hale Getirin

Gömülü 1 sol Daha Basit Hale Getirin Günümüzün piyasa taleplerine yanıt verebilmeniz için, ambalajlama hatlarınız beklenmedik durmalara neden olabilecek işleme hataları veya ekipman arızaları olmaksızın yüksek bir üretim verimi ve kalite sunabilmelidir. Kollmorgen olarak daha az insan müdahalesinin daha az hata anlamına geldiğini biliyoruz. Bu nedenle de makine tasarımınızı sadeleştiren güvenilir hareket bileşenleri ve tek bir merkezden programlanabilen işletimi kolay yenilikçi hareket kontrol çözümleri geliştirdik.

Daha Fazla Bilgi >>