Back to top

KS06, KS09 ve KS11 Serisi AC Senkronize Motorlar

Yüksek kutup sayılı motorlarımız doğal olarak daha yavaş hızlarda (72 veya 60 dev/dk) döner. Tek fazlı AC yardımcı güçten çalışmak için sadece bir direnç-kondansatör (RC) ağına ihtiyaçları vardır. Bu motorlar, 72 devir/dakika veya daha yavaş hızda çalışan yükler için bir AC senkronize motorda en yüksek torku sağlar. Üç farklı gövde seçeneği mevcutturlar.

Global
Kuzey Amerika dışında kısıtlı ürün
KS & SS Series

Özellikler

  • En yeni yüksek tork yapısı
  • 1.500 oz-in'e (1059 N-cm) kadar motor torku
  • 60 Hz'de 72 dev/dk, 50 Hz'de 60 dev/dk
  • 120 ve 240 volt AC versiyonlar
  • Pürüzsüz çalışma için RRC ağı
  • Kablo veya bağlantı kutusu bağlantıları
  • KS09, NEMA34 motorlarda mevcut dişli kutuları
  • KS06, KS09, KS11 Serisi - Yüksek Tork - NEMA 23, 34, 42
  • SS240, SS450 Serisi – NEMA 34

Spesifikasyonlar

120 Volt, 60 Hz, Tek Faz, 72 dev/dk

  Faz Kayması Bileşenleri
* Tip Numarası Tork (min) # Yük Ataleti amper Kablolama
Şeması
Direnç(ler) Kondansatör (240 VAC)
oz-in N-cm lb-in2 kg-cm2 Kit Numarası ohm vat Kit Numarası µf
^KS061T1Y 70 49 0.7 2.0 0.25 R/R/C 201052-034 600 12 201053-068 l.5
KS061T1Y 80 56 0.5 1.5 0.25 R/C 201052-033 1,000 12 201053-038 2
KS062T1Y 140 99 2.0 5.9 0.35 R/C 201052-035 600 25 201053-044 3
KS063T1Y 185 131 4.0 12 0.40 R/C 201052-049 400 50 201053-076 5
KS091T1Y 240 169 4 12 0.50 R/C 201052-037 300 50 201053-076 5
KS092T1Y 450 318 8 23 0.60 R/C 201052-041 250 50 201053-069 6
KS093T1Y 700 494 13 39 1.00 R/C 201052-027 150 100 201053-074 11
KS111T1W 700 494 7 20 1.20 R/C 201052-045 100 100 201053-032 12,5
KS112T1W 1,100 777 13 38 1.70 R/C 201052-101 75 100 201053-081 20
KS113T1W 1,500 1,059 15 44 2.10 R/C 201052-104 50 200 201053-081 20

^ çok düzgün çalışma isteniyorsa bu R/R/C faz kaydırma düzenini kullanın.

Faaliyete Geçin

Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.

Bir hareket uzmanıyla konuşun
Dökümantasyon
başlık Dil tarih boyut
pdfKollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline KS English 23 May 2017 117.34 KB Copy URL
pdfKollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline SS English 19 Nis 2016 198.74 KB Copy URL
katalog
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Şub 2016 11.05 MB
KAS06, KS09, KS11 Series Synchronous Motors 2003 English 16 Ara 2011 4.28 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 14 Haz 2021 15.53 MB
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C English 19 Şub 2014 7.96 MB
Çizimler
başlık Dil tarih boyut
pdfSuperior Stepper Connection Diagrams EN.pdf English 29 Eyl 2011 142.25 KB Copy URL
pdfSuperior Synchronous Connection Diagrams en US.pdf English 29 Eyl 2011 2.05 MB Copy URL
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
SSM Certification   Safety CCC CE UL UR cUL cUR EAC RoHS SSM     EN / DE        ...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...
başlık Dil tarih boyut
Blue Guide German 15 Tem 2015 Copy URL
pdfSuperior SS EU-Konformitätserklärung German 11 Nis 2016 65.54 KB Copy URL