Back to top

POWERMAX II® M ve P Serisi

İdeal olarak daha düşük yükler için uygun olan POWERMAX II® M ve P Serisi, olağanüstü değer, çok yönlülük ve kullanım kolaylığı sağlamak için tasarlanmıştır. En güçlü step motorlar arasında olan bu seriler kompakt bir pakette yüksek tork iletir ve çok çeşitli flanş boyutları, yapılar ve isteğe bağlı modifikasyonlar sunar. POWERMAX II pazarda son derece rekabetçi bir teslimat süresine sahiptir, UL ve CE sertifikaları ile desteklenir.

Global
Ürün dünya çapında mevcuttur
POWERMAX II® M ve P Serisi

Özellikler ve Avantajlar

Özellikler

  • P2 modelleri: NEMA 23 (60 mm) motorlar 3 gövde boyunda mevcuttur ve 0,30 ile 1,51 N-m (42 ile 214 oz-in) arasında değişen nominal tutma torku seçenekleri sunar
  • M2 modelleri: NEMA 23 (60 mm) motorlar 2 gövde boyunda mevcuttur ve 0,67 ile 1,79 N-m (95 ile 253 oz-in) arasında değişen nominal tutma torku seçenekleri sunar
  • Uygulama ihtiyaçlarınıza, zaman çizelgenize ve bütçenize uygun satın alınabilir ortak mühendislik modifikasyonları mevcuttur
  • Sayısız standart modifikasyon ve müşteriye özel seçenek
  • 3000 rpm'e kadar artan hızlar, en yüksek torklu uygulamaların hız gereksinimlerini karşılar
  • Büyük boyutlu 30 mm yataklar, yatak ve motor ömrünü artırır
  • Komple alt düzenekleri mevcuttur
  • UL, CE, RoHS ve REACH sertifikaları

Avantajlar

  • Olağanüstü tasarım esnekliği için esnek modifikasyonlara ve hızlı prototip oluşturma sürecine sahip geniş ürün yelpazesi
  • Güvenilirlik ve uzun kullanım ömrü için kaliteli yapı
  • Yeni ve mevcut uygulamalara hızlı ve kolay entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Yerel destek içeren küresel tedarik ayak izi
  • Rekabetçi fiyatlandırma ve teslimat süreleri

Teknik Özellikler

Motor Modeli Motor Uzunluğu mm (inç) Maks Tutma Torku N-m (oz-inç) Atalet kg-m2(oz-inç-sn2) Ağırlık kg (lb)
P2H 40,6 (1,60) 0,43 (61) 0,00000706 (0,0010) 0,45 (1,0)
P21 52,3 (2,06) 0,80 (114) 0,00001200 (0,0017) 0,68 (1,5)
P22 78,7 (3,10) 1,51 (214) 0,00002542 (0,0036) 1,13 (2,5)
M21 52,3 (2,06) 1,01 (144) 0,00001200 (0,0017) 0,68 (1,5)
M22 78,7 (3,10) 1,78 (253) 0,00002542 (0,0036) 1,13 (2,5)

Modifikasyon Standardımızdır

 
  • Mil modifikasyonları şunlardır:
    • Özel çaplar ve uzunluklar
    • Düzlük, ikili düzlük, yuvalar ve iç delikler gibi özel ayrıntılar
    • Yivli miller, sarmal dişliler, trapez kurşun vidalar
  • Akım, direnç ya da endüktans gereksinimlerini karşılayacak özel sarımlar
  • Müşteriye özel kablo seçenekleri, kablo renkleri, kablo uzunlukları ve konnektörler
  • Bir dizi kodlayıcı türü ve hat sayısı seçeneğini içeren müşteriye özel, fabrika montajlı kodlayıcılar
  • Mühendislik ve entegrasyonu kolaylaştırmak için doğrudan fabrikadan gönderilen komple alt düzenekler

Kollmorgen, gerektiğinde başka özelleştirmeleri de değerlendirebilir. Özel gereksinimleriniz ile ilgili olarak Müşteri Destek ekibimizle görüşün.

Bir Hareket Uzmanı ile görüşün

 

Ayrıca Tümüyle Özel Bir Çözüm Sunabiliriz

Neye İhtiyacınız Olduğunu Bilmiyor musunuz? Hızlı prototip oluşturma ve tam performansla üretim için geliştirme sağlayarak uygulamanızda mükemmel uyumu özelleştirmek için sizinle çalışıyoruz. Bizimle iletişime geçerek aradığınız şeyi bize bildirin.

BAŞVURU FORMU

Tasarım Araçları

Kurum Onayları
başlık Dil tarih boyut
Blue Guide German 15 Tem 2015 Copy URL
pdfKollmorgen CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English 26 Ağu 2020 389.92 KB Copy URL
pdfKollmorgen EU Declaration of Conformity POWERMAX M-P English 16 Haz 2020 395.28 KB Copy URL
pdfPowermax EU RoHS Declaration (RoHS10) English 20 Oca 2021 81.95 KB Copy URL
pdfPOWERMAX M-P EU-Konformitätserklärung German 09 Eyl 2021 329.25 KB Copy URL
pdfPowermax REACH SVHC Certificate of Compliance English 19 Nis 2021 290.77 KB Copy URL
Veri Sayfası
başlık Dil tarih boyut
pdfNema P2 Stepper System TB English 167.61 KB Copy URL
katalog
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Şub 2016 11.05 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 14 Haz 2021 15.53 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Oca 2018 1.26 MB
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C English 19 Şub 2014 7.96 MB
broşür
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Eki 2011 1.81 MB
Article
KAS v3.06 is now available!! New Features Kollmorgen E-Bus Stepper Integration: AKT2G-SM-L50-000 - Stepper motor terminal with incremental encoder, 50 V DC, 5 A (Imax), 2 phases AKT2G-SM-L15-000 - Stepper motor...
Ingress Protection of Servo Motors [toc] Sealing is an important design tool used to prolong the life of motors against harsh environments containing dust or liquid contaminants. There are arguably an unlimited number of...
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Instructions for Selecting a Stepper Motor The Basics of Selecting a Stepper Motor The vast majority of stepper applications are fairly simple in terms of selecting the motor and drive.  Most applications have one or more of a...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...

Pages

Başlayın

Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimlerinize mükemmel uyan bir çözüm tasarlamak için sizinle birlikte çalışacak.

Bir hareket uzmanı ile görüşün