Back to top

E ve H Hibrit Serisi Step Motorlar

Bu yüksek verimli, düşük kayıplı step motorlar NEMA 23, 34 ve 42 gövde boyutlarında (60, 90 ve 110 mm) geleneksel, yuvarlak bir gövdeye sahiptir. Çok çeşitli standart sargılar, konnektörler ve seçenekler, 27.95 N-m'ye (3,958 oz-in) kadar tutma torkları ile genel amaçlı uygulamalara uygundur. E Serisi, daha yüksek tork ve hızlanma oranları için SIGMAX™ teknolojisini içerir.

Global
Dünya çapında temin edilebilen ürün
E ve H Hibrit Büyük

Özellikler

  • Geleneksel yuvarlak gövde tasarımı NEMA 23, NEMA 34 ve NEMA 41 olarak mevcuttur
  • 27.95 N-m'ye (3,958 oz-in) kadar tutma torkları
  • Neredeyse herhangi bir uygulamaya uyacak şekilde son derece özelleştirilebilir
  • Hem E hem de H serisi motorlar, hızlı dönüş uygulamaları için gerekli olan yüksek hız kabiliyetini sağlarlar
  • E Serisi genel amaçlı motorlar, daha yüksek tork ve hızlanma oranları için SİGMAX™ teknolojimize sahiptir
  • Terminal kartı bağlantıları (kablo kanalı aracılığı ile), MS konnektörleri ya da birbirine bağlı kablo seçeneklerini su geçirmez ya da standart muhafaza ile alabilirsiniz (birbirine bağlı kablo seçeneği NEMA 23 çerçevede mevcut değildir)
  • NEMA 34 ve 42 modelleri UL onaylıdır ve B Sınıfı yalıtım özelliğine sahiptir
  • NEMA 34 ve 42 modelleri, “C” (MS Konnektör), “L” (Terminal Kartı) veya “M” (Terminal Kartı) yapısı, mil contası ile IP65 sızdırmazlığa sahiptir

Faaliyete Geçin

Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.

Bir hareket uzmanıyla konuşun
Kurum Onayları
başlık Dil tarih boyut
Blue Guide German 15 Tem 2015 Copy URL
pdfE-H EU-Konformitätserklärung German 17 Mar 2016 65.37 KB Copy URL
pdfKollmorgen CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English 26 Ağu 2020 389.92 KB Copy URL
pdfKollmorgen EU Declaration of Conformity E-H English 19 Nis 2016 113.75 KB Copy URL
katalog
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Şub 2016 11.05 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 14 Haz 2021 15.53 MB
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C English 19 Şub 2014 7.96 MB
broşür
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Eki 2011 1.81 MB
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Instructions for Selecting a Stepper Motor The Basics of Selecting a Stepper Motor The vast majority of stepper applications are fairly simple in terms of selecting the motor and drive.  Most applications have one or more of a...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Pull-In and Pull-Out Torque Some of the stepper motor nomenclature includes some terms not often used today.  Such terms are Pull-in Torque and Pull-out Torque.The information below may be helpful in understanding the...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...