Back to top

VLM Servo Motor

Uygulama maliyetlerinin kontrolüne yardımcı olurken en yaygın servo motor özellikleri için hedeflenen ve 0.5 nm neredeyse 16 Nm tork aralıkları sunan bir tasarım ile, VLM mükemmel performans sunar.

Global
Dünya çapında temin edilebilen ürün
Kollmorgen VLM Servo Motorlar_l.png

Özellikler

 

Özellikler

  • NEMA 23 ve 34 kare boyutları (60 mm ve 90 mm​​)
  • VAC 120/240, 160/320 VDC
  • 6.000 rpm Nominal hızları
  • 15.9 N-m zirve, 4.5 N-m sürekli
  • RoHS uyumlu
  • IP40 koruma
  • 1 m ve kullanılabilir 3 m kurşun uzunlukları
  • AKD sürücülere doğrudan bağlantı (Resolver veya enkoder geri beslemesi) için standart kablolama seçenekleri

 

Seçenekler

  • Geribildirim cihazlar: çözücü, kodlayıcı, ve Hall sensörleri
  • Mil sonu: düz Kama, pürüzsüz
  • Molex, D-SUB (AKD doğrudan) ve uçan yol açar

 

Faydaları

  • Olağanüstü kalite ve değer
  • Standart motor boyutları, sargılar ve bağlar çoğu uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için
  • Standart bağlantı seçenekleri ve uygun kablo ile, kullanımı kolay

Spesifikasyonlar

Frame Size

VLM2

VLM3

Stack Length

1,2,3

1,2,3

Windings

C,E,D,G

E,H,J

Max BUS (VDC)
Max Stall Tc

320

320

Nm (lb-in)

1.18 (10.4)

4.53 (40.1)

Max Tp
Nm (lb-in)

4.2 (37.2)

15.9 (140.7)

Max Rated Speed (RPM)

6000

6000

Max Rated Power
@ Max BUS
kW (Hp)

.38 (.51)

1.24 (1.66)

Faaliyete Geçin

Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.

Bir hareket uzmanıyla konuşun
Dökümantasyon
başlık Dil tarih boyut
pdfVLM Instruction Manual DEIS (REV 05/2016) English, German, Italian, Spanish 16 May 2016 758.69 KB Copy URL
pdfVLM Part Number Scheme English 16 Mar 2020 209.25 KB Copy URL
pdfVLM Typenschlüssel English 08 Ara 2015 18.88 KB Copy URL
katalog
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Şub 2016 11.05 MB
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Nis 2017 11.17 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Kas 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Ara 2017 14.02 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Oca 2018 1.26 MB
Kollmorgen VLM Brushless Motor Selection Guide English 01 Oca 2018 2.29 MB
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Oca 2020 12.08 MB
broşür
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen VLM Servomotor Flyer DE German 01 Eki 2015 1.09 MB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Eki 2011 1.81 MB
Kollmorgen VLM Servo Motor Flyer UK English 01 Eki 2015 919.21 KB
Drawings
başlık Dil tarih boyut
zipvlm21a English 04 Kas 2011 2.21 MB Copy URL
zipvlm21b English 04 Kas 2011 2.2 MB Copy URL
zipvlm21c English 04 Kas 2011 2.22 MB Copy URL
zipvlm21d English 04 Kas 2011 2.21 MB Copy URL
zipvlm21e English 04 Kas 2011 2.2 MB Copy URL
zipvlm21f English 04 Kas 2011 2.21 MB Copy URL
zipvlm21g English 04 Kas 2011 2.21 MB Copy URL
zipvlm22a English 04 Kas 2011 550.07 KB Copy URL
zipvlm22b English 04 Kas 2011 2.2 MB Copy URL
zipvlm22c English 04 Kas 2011 2.21 MB Copy URL
zipvlm22d English 04 Kas 2011 2.2 MB Copy URL
zipvlm22e English 04 Kas 2011 539.35 KB Copy URL
zipvlm22f English 04 Kas 2011 2.2 MB Copy URL
zipvlm22g English 04 Kas 2011 2.2 MB Copy URL
zipvlm23a English 04 Kas 2011 548.96 KB Copy URL
zipvlm23b English 04 Kas 2011 2.12 MB Copy URL
zipvlm23c English 04 Kas 2011 551.3 KB Copy URL
zipvlm23e English 04 Kas 2011 540.24 KB Copy URL
zipvlm23f English 04 Kas 2011 2.12 MB Copy URL
zipvlm23g English 04 Kas 2011 541.93 KB Copy URL
zipvlm31a English 04 Kas 2011 2.55 MB Copy URL
zipvlm31b English 04 Kas 2011 2.61 MB Copy URL
zipvlm31c English 04 Kas 2011 2.54 MB Copy URL
zipvlm31d English 04 Kas 2011 2.6 MB Copy URL
zipvlm32a English 04 Kas 2011 2.45 MB Copy URL
zipvlm32b English 04 Kas 2011 2.45 MB Copy URL
zipvlm32c English 04 Kas 2011 2.44 MB Copy URL
zipvlm32d English 04 Kas 2011 2.44 MB Copy URL
zipvlm33a English 04 Kas 2011 2.38 MB Copy URL
zipvlm33b English 04 Kas 2011 2.39 MB Copy URL
zipvlm33c English 04 Kas 2011 2.37 MB Copy URL
zipvlm33d English 04 Kas 2011 2.38 MB Copy URL
Article
Ingress Protection of Servo Motors [toc] Sealing is an important design tool used to prolong the life of motors against harsh environments containing dust or liquid contaminants. There are arguably an unlimited number of...
Servomotoren [toc] Allgemeines Der Servomotor ist ein Motor, der verschiedene vorgebbare Positionen anfahren kann und diese dann beibehält im Sinne eines Stellantriebs. Die Position ist dabei im Falle eines...
NEMA Baugröße [toc] Allgemeines Als Schlüssel zur Austauschbarkeit von Motoren dient die Normierung der Baugrößen. Dies bedeutet, dass vergleichbare Motorleistung und Geschwindigkeit bei Motoren allen...
Motordaten Legende Symbol Dimension Deutsch Beschreibung M0 Nm Stillstandsdrehmoment Das Stillstandsdrehmoment kann bei Drehzahl n<100 U/min und Nenn- Umgebungsbedingungen...
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...

Pages