Goldline EB ve EBH Serisi
230 VAC B serileri ve 480 VAC BH serileri Goldline motorlarına temellendirilmiş olan Kollmorgen EB ve EBH Serisi, yanıcı buharların veya gazların potansiyel olarak tehlikeli bir ortam yarattığı uygulamalar için uygun yüksek performanslı bir patlamaya dayanıklı servo motor sağlar. Bunlar, motor çerçevesinin dış kısmına bir püskürme olmadan ya da ateşlemeye izin vermeden bir iç patlamaya dayanma kapasitesi olan test edilmiş ve kanıtlanmış motorlardır.

Özellikler





- UL Onaylı veya ATEX/IECEx*
- 230 VAC / 480 VAC patlamaya dayanıklı (Sınıf I, Bölüm 1 ve 2, Grup C ve D)
- Motor çerçevesinin dış kısmına bir püskürme olmadan ya da ateşlemeye izin vermeden bir iç patlamaya dayanıklı, test edilmiş ve kanıtlanmış motorlardır
- 0.84 ila 158 N-m (0.62 ila 110.0 lb-ft)
- 75.4 ila 195.5 mm (2.97 ila 7.70 inç) kare çerçeve (NEMA montaj tertibatı mevcuttur)
- Sağlam çözümleyici geribildirimi
- 7500 devir/dakikaya kadar hızlar
- Kompakt (yüksek tork/hacim oranı)
- Dahili termostat
- F Sınıfı yalıtım
* EB motorları, cULus veya ATEX/IECEx + cETLus konfigürasyonlarında sipariş verilebilir. EBH motorları yalnızca ATEX/IECEx konfigürasyonlarında sipariş verilebilir. Bu konfigürasyonlar ve bunlara karşılık gelen sertifikalar birbirini dışlar. UL konfigürasyonlarında ATEX/IECEx yoktur. ATEX/IECEx+cETLus, eşdeğer UL ve CSA standartlarını kullanarak UL listeli işareti yerine ETL listeli işaretine sahiptir. ATEX/IECEx sertifikası, EB80x boyutları için mevcut değildir.
Teknik Özellikler
EB Serileri
veya 
Çerçeve Boyutu | EB10x | EB20x | EB40x | EB60x | EB80x |
---|---|---|---|---|---|
Yığın Uzunluğu | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 |
Sargılar | A,B | A,B,C,D | A,B,C,D | A,B,C,D | A,B,C |
Nominal voltaj (Vrms) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Maks. sürekli tutma torku (Nm) | 2,22 | 6,44 | 18,6 | 44,8 | 108,5 |
Maks. tepe torku (Nm) | 6,36 | 19,96 | 49,5 | 131,9 | 362 |
Maks. nominal hız (rpm) | 7500 | 7000 | 5000 | 4300 | 3000 |
Maks. anma gücü (hp) | 2 | 4,53 | 9,6 | 14,2 | 21,2 |
* 40°C ortam sıcaklığında
EBH Serisi 
Çerçeve Boyutu | EBH12x | EBH22x | EBH42x | EBH62x |
---|---|---|---|---|
Yığın Uzunluğu | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 |
Sargılar | A,B | A,B,C,D,E | A,B,C,D | A,B,C,D,E |
Nominal Voltaj (Vrms) | 480 | 480 | 480 | 480 |
Maks. sürekli tutma torku (Nm) | 1,89 | 5,59 | 15,80 | 36,7 |
Maks. tepe torku (Nm) | 6,35 | 20,2 | 49,5 | 126,0 |
Maks. nominal hız (rpm) | 7500 | 7000 | 5000 | 4500 |
Maks. anma gücü (hp) | 1,5 | 4,0 | 7,89 | 11,56 |
* 40°C ortam sıcaklığında
- UL, Dosya E120721 Sınıf 1, Bölüm 1 ve 2, Gruplar C ve D
- ATEX, Dosya ITS12ATEX17548X (EB-80x hariç) Ex II 2 G Ex d IIB T3 Gb –40°C ≤ Ta ≤ +40°C IECEx ETL 12.0006X
Media & Downloads
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
Goldline BH MH Part Number EN.pdf | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_BH_MH_Part_Number_2005.pdf |
Goldline EB & EBH Servo Motor Instruction Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2023-06/Goldline_EB_EBH_Installation_C.pdf |
Goldline Motors with ServoStar en-US.pdf | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_Motors_with_ServoStar_2005.pdf |
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
Blue Guide | Englishve German | |
URL'yi paylaş https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC |
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors.pdf |
EU Type-Examination Certificate | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2023-09/ITS12ATEX17548X%20R.0.pdf |
Goldline ATEX EU Declaration of Conformity | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2023-09/GoldlineATEX%20Declaration%2022AUG23.pdf |
Goldline B-M EU-Konformitätserklärung | German | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ce_goldline-b-bh-m-mh_d.pdf |
Kollmorgen CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20CE%20Technical%20Notice%20-%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%20Efficiency.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline B-M | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20EU%20Declaration%20of%20Conformity%20Goldline%20B-M.pdf |
Technical Notice: Goldine F & FH CE Certification | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Technical%20Notice%20Goldline%20F%20and%20FH%2005NOV2020.pdf |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
Goldline bh mh Series 2D CAD.zip | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_2D_CAD.zip |
Goldline bh mh Series Motors OD Diagram.pdf | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_Motors_OD_Diagram.pdf |
Goldline B/M ve BH/MH Serisi
B ve M Serisi, 230 VAC hat gücünde çalışan düşük ve orta atalet motorlarıdır. BH ve MH Serisi, 400/480 VAC'de benzer özellikler ve performans sağlar.
Goldline ® S Serisi Su Altı Servo Motorlar
Goldline S Serisi, şiddetli şoklara ve zorlu ortamlara dayanırken 20,000 fite (6100 metre) kadar su altı çalışmasına imkan tanımak için basınç dengeleme teknolojisini içerir.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.