Back to top

Goldline EB Serisi

230 VAC B ve M Serimize temellendirilmiş olan Kollmorgen EB Serisi, yanıcı buharların veya gazların potansiyel olarak tehlikeli bir ortam yarattığı uygulamalar için uygun yüksek performanslı bir patlamaya dayanıklı servo motor sağlar. Bunlar, motorgövdesinin dış kısmına bir püskürme olmadan ya da ateşlemeye izin vermeden bir iç patlamaya dayanma kapasitesi olan test edilmiş ve kanıtlanmış motorlardır.

Global
Kuzey Amerika dışında kısıtlı ürün
Goldline EB Serisi

Özellikler

  • 230 VAC patlamaya dayanıklı (Sınıf I, Bölüm 1, Grup C ve D)
  • Motor gövdesinin dış kısmına bir püskürme olmadan ya da ateşlemeye izin vermeden bir iç patlamaya dayanıklı, test edilmiş ve kanıtlanmış motorlardır
  • 0.84 ila 149 N-m (0.62 ila 110.0 lb-ft)
  • 75.4 ila 195.5 mm (2.97 ila 7.70 inç) kare çerçeve (NEMA montaj tertibatı mevcuttur)
  • Sağlam çözümleyici geribildirimi
  • 7500 devir/dakikaya kadar hızlar
  • Kompakt (yüksek tork/hacim oranı)
  • UL Onaylı
  • Dahili termostat
  • H Sınıfı yalıtım

Spesifikasyonlar

Çerçeve Boyutu EB10x EB20x EB40x EB60x EB80x
Yığın Uzunluğu B: 2,4,6 B: 2,4,6 B: 2,4,6 B: 2,4,6 B: 2,4,6
Sargılar A,B A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C
Maks VERİ YOLU (VDC) 320 320 320 320 320
Maks. Durma Tc
Nm (lb-in)
2.36 (20.9) 6.90 (61.1) 18.0 (159.3) 47.5 (420.4) 117.9 (1043)
Maks. Tp
Nm (lb-in)
6.35 (56.2) 19.9 (176.1) 49.5 (438.1) 132 (1168) 362 (3204)
Maks Anma N 7500 7000 5000 4300 3000
Maks. Nominal Güç
@ Maks. VERİ YOLU
kW (Hp)
1.5 (2.0) 3.7 (5.0) 7.2 (9.6) 11.2 (15.0) 16.2 (21.7)

Faaliyete Geçin

Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.

Bir hareket uzmanıyla konuşun
Dökümantasyon
başlık Dil tarih boyut
pdfGoldline EB Servo Motor Instruction Manual Chinese, Simplified, English 11 Ağu 2021 14.71 MB Copy URL
pdf科尔摩根EB电机安装手册_2021 Chinese, Simplified 17 Ağu 2021 14.75 MB Copy URL
Veri Sayfası
başlık Dil tarih boyut
pdfGoldline Motors with ServoStar en-US.pdf English 458 KB Copy URL
broşür
başlık Dil tarih boyut
Goldline B-CD-S Servo Systems Brochure EN RevA English 11 Mar 2016 244.56 KB
GoldlineBH-S600 Servo Systems Brochure EN RevA English 14 Eki 2011 138.97 KB
katalog
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Şub 2016 11.05 MB
Goldline Motor Series Catalog EN English 20 Eki 2011 331.3 KB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 14 Haz 2021 15.53 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Oca 2018 1.26 MB
Article
Goldline (D & DH) Certification   Safety CCC CE UL UR cUL cUR EAC RoHS Goldline D & Goldline DH -   EN / DE      ...
S700 and S300 Series Drive Connections for the Incremental Encoder Feedback Goldline Series Motors S700 and S300 Series Drive Connections for the Incremental Encoder Feedback Goldline Series Motors This article describes the Goldline motors' incremental encoder feedback connections and...
AKD Series Drive Connections for Incremental Encoder Feedback Goldline Series Motors AKD Series Drive Connections for Incremental Encoder Feedback Goldline Series Motors This article describes Goldline motors incremental encoder feedback connections, Goldline motor power...
Goldline Motor Configuration with the AKD Documentation to wire a Kollmorgen Goldline servo motor for use with the AKD servo drive.  Basic drive parameter settings are also provided.
AKD Series Drive Connections for the Goldline Series Motors This article describes Goldline motors resolver feedback connections, Goldline motor power connections, AKD resolver feedback parameter values, and AKD Motor.Phase values. AKD Series Drive...

Pages