Back to top

EKM Serisi Fırçasız AC Servo Motorlar

Bu gelişmiş yüksek performanslı motorlar MilSpec 810E sınıfındadır ve IP67 sızdırmazlığa sahiptir. Motorlar, sert ortam koşullarında güvenilir şekilde çalışması için paslanmaz çelik bir şaft ve kimyasal maddeye dirençli boya ile donatılmıştır.

Global
Ürün dünya çapında mevcuttur
Kollmorgen EKM Servo Motor Serisi

Özellikler

  • 0,43 ila 53 Nm sürekli durma torku (3,8 ila 467 lb inç)
  • 8000 RPM'e kadar devir hızları, yüksek hız gereksinimlerini karşılar.
  • 480 VAC Yüksek Voltaj Yalıtımı
  • Özel sarımlar, şaft varyasyonları ve arıza emniyetli frenler mevcuttur
  • Aşırı ortam koşulları için sağlamlaştırılmış çözümleyici geri beslemesi -51°C ila 54° C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Darbe ve titreşim testi MILSTD810E, Yöntemler 516.4 ve 514.4, Prosedür 1'e göre yapılmıştır
  • Uluslararası standart montaj kullanılabilir
  • Düşük vuruntulu, düşük harmonik bozulmalı manyetik tasarımlar.
  • Bağlantı: Toplam ortam sızdırmazlığı, hızlı eşleşme, üçlü uç, kendinden kilitlenen kuplaj gibi özelliklerin yanında EMI ve RFI kalkana sahip yüksek performanslı nikel kaplama MIL-C-38999 konektörler. Ek olarak hem önde hem de arkada konektör seçenekleri mevcuttur.
  • Paslanmaz çelik şaft ve sabitleyiciler harici korozyonu önlerken kimyasal maddeye dayanıklı bir boya da sert ortam koşullarına ve kimyasallara karşı direnç sağlar.
  • Sızdırmazlık: Giriş koruması ve kısa süreli suya batmanın yanı sıra 100-psi yıkama için IP67 sınıfı. Ayrıca bir viton şaft contası da standart olarak gelir.

Teknik Özellikler

Gövde Boyutu İstif Uzunluğu Sarımlar Maks BUS (VDC) Maks Durma Tc Nm (lb-in) Maks Tp Nm (lb-in) Maks Anma N Maks Anma Gücü @ Maks BUS kW (Hp)
EKM2 1,2,3,4 C,D,E,F,G 640 1,37 (12,2) 4,77 (42,2) 8000 0,89 (1,19)
EKM3 1,2,3 C,D,E,H 640 2,83 (25,1) 10,2 (90,3) 8000 1,16 (1,56)
EKM4 1,2,3,4 C,E,G,H,J,K 640 5,93 (52,5) 20,3 (180) 6000 1,68 (2,26)
EKM5 1,2,3,4 E,G,K,L,M,N,P 640 14,3
(126)
38,3 (339) 6000 3,82 (5,12)
EKM6 2,3,4,5 G,K,L,M,N,P 640 24,8 (219) 65,0
(576)
6000 6,05 (8,11)
EKM7 2,3,4 K,L,M,P 640 52,8 (467) 143 (1269) 6000 7,64 (10,24)

Başlayın

Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimlerinize mükemmel uyan bir çözüm tasarlamak için sizinle birlikte çalışacak.

Bir hareket uzmanı ile görüşün
katalog
başlık Dil tarih boyut
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Şub 2016 11.05 MB
EKM Series Servo Motors Selection Guide English 22 Nis 2021 3.67 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 14 Haz 2021 15.53 MB
Article
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...
CCC Marking The CCC-Certificate is the Chinese compulsory certificate for different groups of products since May 2002, in particular, consumer goods, electronic products, and automotive products. Due to the...

Pages

başlık Dil tarih boyut
Blue Guide German 15 Tem 2015 Copy URL