Ana içeriğe atla
AKM BÜYÜK

AKM Yıkanabilir ve Gıdada Kullanılabilir Servo Motorlar

Kollmorgen AKM™ Yıkanabilir ve Gıda Serisi Yıkanabilir motorları 2 ila 6 gövde boyutlarında temin edilebilir. Bu yenilikçi motorlarda, 2-K kaplama ve IP67 onaylı conta konfigürasyon ile korunan muhafaza içinde sektör lideri AKM elektromanyetik sistemleri vardır. Paslanmaz çelik donanım, tüm hassas arayüzlerde kullanılır. Gıda sınıfı modelde, yanlışlıkla temas ve tüketimde güvenli olan gres kullanılır.

Global
Ürün dünya çapında mevcuttur

Özellikler

Özellikler

  • 2 ila 6 arası gövde boyutu
  • 1 ila 25 N-m arası statik tork
  • Geniş bir yelpazede standart uzunluk, sargı, geri besleme sistemi ve bağlantı teknolojisi ile kullanılabilir
  • Yüksek düzeyde alkali veya asidik temizleme ürünleri dâhil aşındırıcı kimyasallara karşı dirençli
  • Gıda sınıfı versiyonu FDA gereksinimlerine uyar; yanlışlıkla temas ve tüketim için güvenli yağlama maddeleri ve malzemeler dâhil
  • PTFE mil tasarımına sahip IP67 conta tasarımı
  • Paslanmaz çelik mil

Avantajları

  • Katı hijyen düzenlemelerine bağlı uygulamalar için ideal
  • Periyodik yıkama gerektiren herhangi bir uygulama için uygun maliyetli çözüm
  • Daha uzun motor ömrü
  • Daha yüksek arındırma oranı
  • Motor muhafazası için ek bir kapak veya özel koruma gerekmez
  • Motor gövdesi için pahalı, yüksek dereceli paslanmaz çelik gerektirmeden geniş uygulama yelpazesinin gereksinimlerini karşılar
  • Motor mili, vida ve konektörler için kullanılan paslanmaz çelik

Teknik Özellikler

Gövde BoyutubirimAKM2AKM3AKM4AKM5AKM6
yığın Uzunluğu 1, 2, 3, 41, 2, 31, 2, 3, 41, 2, 3, 42, 3, 4, 5
Sarımlar C, D, E, F, GC, D, E, HC, E, G, H, J, KE, G, K, L, M, NG, K, L, M, N, P
Maks BUSVDC640
Maks Durma TcNm (lb-in)1,4 (12,6)2,88 (25,5)6,0 (53,1)14,1 (125)25,0 (221)
Maks TpNm (lb-in)4,82 (42,7)10,22 (90,5)20,4 (181)38,4 (340)65,2 (577)
Maks AnmaN80007000600060006000
Maks Anma Gücü @ Maks BUSkW (Hp)0,54 (0,72)1,19 (1,59)1,73 (2,32)3,87 (5,19)6,16 (8,25)
Kimyasal Direnç(Ph)2–12
Giriş Koruması IP67
Mil Paslanmaz Çelik
Konektör Muhafazası Paslanmaz Çelik*

Katalog

Modifikasyon Standardımızdır

Ticari olarak temin edilebilen motorların her tasarım ve performans talebini karşılayamadığını anlıyoruz. İşte bu yüzden binlerce standart modifikasyon öneriyoruz.

Motor ÖzellikleriStandart Modifikasyonlar
Ön mil boyutlarıMüşteriye özel mil boyutları ile birlikte uzunluk ve çap veya açık anahtar, kama yuvası veya özel işlenmiş özellikler gibi mil özellikleri
Özel SarımServo sistem verimliliğini optimize edecek özel sarım
Konektörler ve KablolarMüşteri tarafından tanımlanan motor konektör yapılandırmaları, kablo işlev şeması ve kablo gereksinimleri
Ön Montaj boyutlarıMüşteriye özel montaj gereksinimlerini karşılamak Özel Ön Uç Zili (A-flanşı) makine işlemi
Alternatif Geri Besleme cihazlarıAKMH üretimi, çok sayıda müşteri tarafından belirtilen üçüncü taraf geri besleme cihazlarının kurulumu ve testine izin verir
Termal sensörPTC veya lineer termistör türü cihazlar

Media & Downloads

Title Dosya Dili Tarih URL'yi paylaş
AKM Installation Manual Englishve Frenchve Germanve Italianve Spanish
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-06/AKM-Install-Manual-Multilingual.pdf
Kollmorgen 2G Cable Guide English
URL'yi paylaş /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide
Washdown Data Sheet EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Washdown%20Data%20Sheet_en-US_revC.pdf
Başlık Dil Tarih URL'yi paylaş
Kollmorgen Full-line Catalog İngilizce URL'yi paylaşgörüntüle
AKM Washdown Datasheet EN revC İngilizce URL'yi paylaşgörüntüle
Kollmorgen AKM Servomotor Catalog İngilizce URL'yi paylaşgörüntüle

Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.

Title Dosya Dili Tarih URL'yi paylaş
AKM EU RoHS Declaration English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20ROHS%20Declaration.pdf
AKM REACH_R241 Declaration English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20REACH%20Declaration.pdf
AKM Servomotor EU Declaration of Conformity US EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKM%20CE%20Declaration%2009APR20.pdf
CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.

Sürekli Değerler ve Sürekli Yükleri Tutma Arasındaki Fark

AC servo motorları doğru şekilde boyutlandırırken yanlış iletişim sorunlarından kaçınmak önemlidir. Sağlıklı ve güvenilir çalışma ortamını sağlayan boyutlandırmayla ilgili kritik terminolojiyi öğrenin.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için