Back to top

ICH Ironcore Linear Motors

İstediğiniz kadar kuvvetli hassasiyet

Üretkenlik artışı ve işletim maliyetinin düşmesi - Kollmorgen'in ICH doğrusal motorlarıyla genel tesis verimini önemli ölçüde artırabilirsiniz. Bakım çalışmaları maliyetini hesaplamalarınızdan silin! Kollmorgen'in doğrusal direkt hareketleri, diğer hareket sistemlerine kıyasla verimi yaklaşık %40 oranında artırır ve kompakt biçimi sayesinde daha küçük, hafif, yüksek enerji verimine sahip makinelerin yapılmasını mümkün kılar.

  • Demire kaplamalı, bakım gerekmeyen, yüksek kuvvet yoğunluğuna sahip doğrusal motorlar
  • Mekanik bileşenler olmadan direkt kuvvet aktarımı
  • Özel motor tasarımı yüksek çalışma sessizliği sağlar
  • 405 N ila 12726 N ileri sürme kuvveti (pik) ve 175 N ila 5341 N (sürekli işletim)
  • Opsiyonel analog veya dijital Hall-Efekt sensörleri
  • Tüm servo sürücüler ile güvenlik ve enerji tasarruf modülleriyle uyumludur
  • Kollmorgen destek ekibi vasıtasıyla kapsamlı geliştirme desteği
Documentation
başlık Dil tarih boyut Email
pdfICH / MCH Part Number Scheme English 16 Eyl 2015 20.37 KB
pdfICH Direct Drive Linear Motor Selection Guide English 10 Oca 2017 2.44 MB
pdfICH Linear Motor Installation Guide EN (REV B) English 22 Tem 2016 933.86 KB
pdfICH-MCH Typenschlüssel German 11 Şub 2015 20.6 KB
Certifications
başlık Dil tarih boyut Email
pdfApprovals and Certifications English, German, Russian 04 May 2017 2.66 MB
Blue Guide German 15 Tem 2015
pdfDual Use Verordnung 428/2009 German 05 May 2009 4.43 MB
pdfDual Use Verordnung 428/2009 Anhang 1 German 12 Oca 2018 1.39 MB
pdfEAC Certification for Motors English, Russian 03 Tem 2017 3.58 MB
pdfEC Machine Directive 2006-42-EC English 06 Eyl 2006 1.37 MB
pdfEC Machine Directive 2009-127-EC English 21 Eki 2009 817.6 KB
pdfEG Produkthaftungsrichtlinie 85/374/EWG German 26 Kas 2007 44.9 KB
pdfEG Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG German 03 Ara 2001 342.42 KB
pdfEMV Richtlinie 2014/30/EU German 12 Oca 2018 911.63 KB
pdfEMVG Gesetz German 26 Şub 2008 56.99 KB
pdfEU Product Liability Directive English 25 Tem 1985 148.59 KB
pdfGuide to the application of Machinery Directive 2006-42-EC English 01 Haz 2010 1.6 MB
pdfICH EU-Konformitätserklärung German 03 Tem 2016 54.77 KB
pdfICH Servomotor EU Declaration of Conformity EN English 21 Nis 2016 495.65 KB
pdfLeitfaden für die Anwendung der Maschinenrichtlinie German 01 Haz 2010 1.12 MB
pdfMaschinenrichtlinie 2006/42/EG German 17 May 2006 1.38 MB
pdfMaschinenrichtlinie 2009/127/EG German 21 Eki 2009 826.65 KB
pdfNiederspannungsrichtlinie 2014/35/EU German 26 Şub 2014 833.65 KB
pdfProdHaftG Produkthaftungsgesetz German 19 Tem 2002 11.29 KB
pdfProduct Safety Directive English 03 Ara 2001 254.32 KB
pdfRAPEX Leitfaden English, German 16 Ara 2009 3.17 MB
pdfREACH Declaration of Conformity English 01 Şub 2015 88.07 KB
pdfREACH Konformitätserklärung German 01 Şub 2015 88.84 KB
pdfRoHS General Declaration English, German 01 Eki 2015 44.37 KB
pdfRoHS Richtlinie German 08 Haz 2011 905.55 KB
Application Notes
başlık Dil tarih boyut Email
pdfSafe Handling of Linear Motors Technical Note English 24 May 2016 19.1 KB
Catalog
başlık Dil tarih boyut Email
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Şub 2016 11.05 MB
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Nis 2017 11.17 MB
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH German 03 Nis 2018 12.7 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 01 Ara 2017 14.74 MB
Kollmorgen Automation Solutions Catalog English 01 Ara 2017 14.02 MB
Kollmorgen Automation Solutions Catalog EMEA English 21 Haz 2018 15.99 MB
Kollmorgen Direct Drive Linear Motor Selection Guide English 01 Oca 2018 3.82 MB
Kollmorgen ICH Direct Drive Linear Motor Selection Guide English 17 Oca 2017 2.46 MB
Kollmorgen delle soluzioni per automazione e movimento Catalogo Italian 08 Oca 2018 11.2 MB
DDL直接驱动直线电机选型指南 RevB Chinese, Simplified 01 May 2012 5.48 MB
ICH直接驱动直线电机选型指南 RevB Chinese, Simplified 17 Oca 2017 29.45 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Oca 2018 16.64 MB
Brochure
başlık Dil tarih boyut Email
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Eki 2011 1.81 MB