Doğrudan Tahrikli Lineer Motorlar
Doğrudan Tahrikli Lineer (DDL) motor temelde, düz tertip edilmiş ve doğrudan tahrik edilen yüke bağlı olan bir döner motordur. Bu tasarım mekanik aktarma bileşenlerini ortadan kaldırarak olağanüstü performans, sağlamlık, dinamik hızlar ve hızlanmalar, konumsal doğruluk ve yüksek verimlilik sunar. DDL motorları ayrıca kompakt mekanik düzenek, sessiz çalışma, sıfır bakım ve pürüzsüz, hatasız hareket sunar.

Çalışma Zamanını Artırın
Makinenizin tasarımının karmaşıklığını azaltın. Arızalanma ihtimali yüksek güç aktarma sistemlerini çıkararak doğrudan yükünüzü tahrik etmeniz masraflı arıza olasılığını azaltacak ve pahalı önleyici bakım ihtiyacını azaltacaktır. Sonuç olarak, makinenizde daha az bir toplam sahip olma maliyeti ortaya çıkar.
Özellikler
- Boyuta göre en yüksek değerli çekiş gücü, hızlanma ve büyük kütleleri taşıma için ideal
- Makineyle işleme için gerekli sağlamlığı ve diğer proses kuvvetlerini korur
- Sıfır bakım
- Bilyeli vida, dişli kutusu, kremayer ve pinyon dişli ya da kayış ve makara yoktur
- Sıfır dişli boşluğu ve uyumluluk
- Yüksek sağlamlık
- Yüksek konumsal doğruluk
- Kompakt mekanik düzenek
- Daha düşük makine parçası sayısı
- Çok akıcı hız
Demir Göbekli Lineer Motorlar
Demir göbekli lineer motorlarda, üretilen kuvveti tek taraflı manyetik yolla maksimum seviyeye çıkarmak için silikon çelik laminasyon etrafına sarılı bobinler vardır. Bu motorların özel elektromanyetik tasarımı boyuta göre en yüksek nominal kuvvet, düşük termal kayıplar için yüksek bir Km motor sabiti ve düşük vuruntu kuvveti sağlar. Bu motorlarla mümkün olan yüksek çekiş gücü, hızlanma ve yüksek kütleleri taşıma konularında bunları ideal hale getirir ve makineyle işleme ve proses uygulama sırasında sağlamlığı korur.
Demir Göbek Özellikleri
Soğutmasız
Maks. Kuvvet (N) | ||||
---|---|---|---|---|
Sürekli | Tepe | |||
N | (lbf) | N | (lbf) | |
IC11 | 144 ila 1197 | 32,4 ila 269 | 320 ila 2135 | 71,9 ila 480 |
IC22 | 280 ila 2393 | 62,9 ila 538 | 624 ila 4156 | 140 ila 934 |
IC33 | 431 ila 3590 | 96,9 ila 807 | 944 ila 6291 | 212 ila 1414 |
IC44 | 560 ila 4786 | 126 ila 1076 | 1259 ila 8388 | 283 ila 1885 |
ICH11 | 175 ila 1569 | 39,3 ila 352,7 | 405 ila 3372 | 91 ila 758,1 |
ICH22 | 342 ila 3067 | 76,9 ila 689,5 | 710 ila 5918 | 159,6 ila 1330,4 |
ICH33 | 511 ila 4016 | 114,9 ila 902,8 | 1065 ila 9545 | 239,4 ila 2145,8 |
ICH44 | 600 ila 5341 | 134,9 ila 1200,7 | 1527 ila 12726 | 343,3 ila 2860,9 |
ICD05 | 57 ila 157 | 12,8 ila 35,3 | 165 ila 588 | 37,1 ila 132 |
ICD10 | 104 ila 315 | 23,4 ila 70,8 | 330 ila 1099 | 74,2 ila 247 |
Su Soğutmalı
Maks. Kuvvet (N) | ||||
---|---|---|---|---|
Sürekli | Tepe | |||
N | (lbf) | N | (lbf) | |
IC11 | 254 ila 1712 | 57,1 ila 385 | 315 ila 2102 | 70,8 ila 473 |
IC22 | 519 ila 3458 | 117 ila 777 | 630 ila 4204 | 142 ila 945 |
IC33 | 769 ila 5135 | 173 ila 1154 | 945 ila 6306 | 212 ila 1418 |
IC44 | 1036 ila 6916 | 233 ila 1555 | 1260 ila 8407 | 283 ila 1890 |
Demirsiz Lineer Motorlar
Demirsiz lineer motorlarda, üzerine sarılacak bobinler için demir veya yuva yoktur. Dolayısıyla, bu motorlarda sıfır vuruntu olur, bobin düzeneği ile mıknatıs yolu arasında çok az ve sıfıra yakın çekme kuvveti olur. Bu özellikler çok düşük yatak sürtünmesine, daha hafif yüklerin hızla yükselmesine ve ultra düşük hızlarda bile sabit hızın maksimum düzeye çıkarılmasına ihtiyaç duyan uygulamalar için idealdir. Modüler mıknatıs yolları, üretilen çekiş gücünü maksimum düzeye çıkarmak ve manyetik devre için akı dönüş yolu sağlamak amacıyla çift mıknatıs sırasından oluşur.
Demirsiz Özellikleri
Maks. Kuvvet (N) | ||||
---|---|---|---|---|
Sürekli | Tepe | |||
N | (lbf) | N | (lbf) | |
IL06 | 30,3 ila 82,8 | 6,81 ila 18,6 | 120 ila 400 | 27 ila 89,9 |
IL12 | 62,1 ila 148 | 14 ila 33,3 | 240 ila 800 | 54 ila 180 |
IL18 | 92,1 ila 211 | 20,7 ila 47,4 | 360 ila 1200 | 80,9 ila 270 |
IL24 | 109 ila 262 | 24,5 ila 58,9 | 480 ila 1600 | 108 ila 360 |
Faaliyete Geçin
Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.
100 yılı aşkın bir süredir, Kollmorgen önemli fikirlere hayat veren, dünyayı daha güvenli hale getiren ve yaşamı geliştiren yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyor. Güvenilirlik ile ilgili geçmişimiz emsalsizdir ve sunduğumuz çözümler dünyanın tüm büyük bölgelerinde mükemmele odaklanan tasarım merkezleri ve müşteri hizmetleri ile güçleniyor.
Kollmorgen'in küresel yayılma alanına bakın | Kollmorgen farkını keşfedin
Media & Downloads
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 28 Eyl 2011 | 804.51 KB | Copy URL |
![]() |
English | 16 Eyl 2015 | 20.37 KB | Copy URL |
![]() |
English | 10 Oca 2017 | 2.44 MB | Copy URL |
![]() |
English | 10 Haz 2020 | 1.8 MB | Copy URL |
![]() |
German | 11 Şub 2015 | 20.6 KB | Copy URL |
![]() |
English | 04 Kas 2016 | 165.74 KB | Copy URL |
![]() |
Chinese, Simplified | 07 Eyl 2021 | 6.16 MB | Copy URL |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 13 Ağu 2017 | 2.98 MB | Copy URL |
![]() |
English | 28 Eyl 2011 | 133.03 KB | Copy URL |
![]() |
English | 28 Eyl 2011 | 159.52 KB | Copy URL |
![]() |
English | 24 May 2016 | 19.1 KB | Copy URL |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | 12 Şub 2016 | 11.05 MB | |
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | 14 Haz 2021 | 15.53 MB | |
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA | English | 21 Haz 2018 | 15.99 MB | |
Kollmorgen Direct Drive Linear Motor Selection Guide | English | 01 Oca 2018 | 3.82 MB | |
Kollmorgen ICH Direct Drive Linear Motor Selection Guide | English | 17 Oca 2017 | 2.46 MB | |
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors | English | 01 Oca 2018 | 1.26 MB |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work
Article | |
---|---|
Resolving Servo Feedback Choices | This PowerPoint presentation explains the differences between different types of servo motor feedback devices, including: The differences between absolute and incremental devices. The... |
Normen und Richtlinien | [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der... |
Standards and Directives | [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards... |
Conflict Minerals | Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also... |
başlık | Dil | tarih | boyut | |
---|---|---|---|---|
Blue Guide | German | 15 Tem 2015 | Copy URL | |
![]() |
English | 31 Eki 2016 | 165.74 KB | Copy URL |
![]() |
English, Russian | 09 Ara 2020 | 98.97 KB | Copy URL |
![]() |
English, German | 01 Eki 2015 | 44.37 KB | Copy URL |
![]() |
German | 03 Tem 2016 | 54.77 KB | Copy URL |
![]() |
Chinese, Simplified | 07 Eyl 2021 | 165.74 KB | Copy URL |
![]() |
Chinese, Simplified | 07 Eyl 2021 | 98.97 KB | Copy URL |
![]() |
Chinese, Simplified | 07 Eyl 2021 | 44.37 KB | Copy URL |