Back to top

IL Series Ironless DDL Motors

Kollmorgen IL Series Direct Drive Linear ironless motors have no slots for the coil windings. This design provides a very light mass, zero attractive forces between the coil assembly and the magnet way, and zero cogging. These motors are ideal for applications requiring very low bearing friction, high acceleration of lighter loads, and constant velocity even at ultra-slow speeds.

Global
Dünya çapında temin edilebilen ürün
Kollmorgen IL Ironless Linear Motor_l.jpg

Features

Features

  • 30.3 to 262 N (6.81 to 58.9 lbf) continuous force accommodates a wide range of application requirements
  • 120 to 1,600 N (27.0 to 360 lbf) peak force meets high instantaneous power requirements
  • Modular magnet ways consist of two opposing rows of magnets to maximize the generated thrust force and to provide a flux return path for the magnet circuit.
  • Smooth motion and speeds as low as 1 micron/second
  • Low mass coil assembly for high accelerations

 

Benefits

  • Zero maintenance
  • No ball screws, gearboxes, rack and pinions, or belts and pulleys
  • Zero backlash and compliance
  • High stiffness
  • High positional accuracy
  • Compact mechanical assembly
  • Reduced machine parts count
  • Very smooth velocity
  • Quiet operation
  • Co-engineering capabilities to meet your application’s stroke and payload requirements without the time and expense of a custom design

 

 

Faaliyete Geçin

Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.

Bir hareket uzmanıyla konuşun
Dökümantasyon
başlık Dil tarih boyut Email
pdfDDL Setup Guide EN revD English 28 Eyl 2011 804.51 KB
pdfKollmorgen Direct Drive Linear CE Certification Technical Note English 04 Kas 2016 165.74 KB
Kurum Onayları
başlık Dil tarih boyut Email
Blue Guide German 15 Tem 2015
pdfDDL CE Certification Technical Note English 31 Eki 2016 165.74 KB
Aplikasyon notları
başlık Dil tarih boyut Email
pdfAKD System Configuration For the Kollmorgen DDL Linear Motors EN (REV N) English 13 Ağu 2017 2.98 MB
pdfCalculating MENCRES for Linear Motors EN.pdf English 28 Eyl 2011 133.03 KB
pdfHigh Flex Cables EN.pdf English 28 Eyl 2011 159.52 KB
katalog
başlık Dil tarih boyut Email
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Şub 2016 11.05 MB
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Nis 2017 11.17 MB
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH German 01 Oca 2020 13.54 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Kas 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Ara 2017 14.02 MB
Kollmorgen Direct Drive Linear Motor Selection Guide English 01 Oca 2018 3.82 MB
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Oca 2020 12.08 MB
DDL直接驱动直线电机选型指南 RevB Chinese, Simplified 01 May 2012 5.48 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Oca 2018 16.64 MB
broşür
başlık Dil tarih boyut Email
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Eki 2011 1.81 MB
Drawings
başlık Dil tarih boyut Email
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL03-030 EN.zip English 28 Eyl 2011 25 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL03-050 EN.zip English 28 Eyl 2011 25 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL06-030 EN.zip English 28 Eyl 2011 24.98 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL06-050 EN.zip English 28 Eyl 2011 24.98 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL06-075 EN.zip English 28 Eyl 2011 24.99 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL06-1000 EN.zip English 28 Eyl 2011 24.98 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL12-030 EN.zip English 28 Eyl 2011 34.44 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL12-050 EN.zip English 28 Eyl 2011 34.44 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL12-075 EN.zip English 28 Eyl 2011 34.45 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL12-100 EN.zip English 28 Eyl 2011 34.49 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL18-030 EN.zip English 28 Eyl 2011 43.97 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL18-050 EN.zip English 28 Eyl 2011 43.97 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL18-075 EN.zip English 28 Eyl 2011 43.97 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL18-100 EN.zip English 28 Eyl 2011 43.97 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL24-030 EN.zip English 28 Eyl 2011 57.84 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL24-050 EN.zip English 28 Eyl 2011 57.84 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL24-075 EN.zip English 28 Eyl 2011 57.86 KB
zipPlatinum DDL Ironless Coil Assembly IL24-100 EN.zip English 28 Eyl 2011 57.84 KB
zipPlatinum DDL Ironless Magnet Way-mw050I-0064 EN.zip English 15 Eki 2014 19.52 KB
zipPlatinum DDL Ironless Magnet Way-mw050I-0256 EN zip English 15 Eki 2014 33.24 KB
zipPlatinum DDL Ironless Magnet Way-mw050I-0512 EN zip English 15 Eki 2014 51.84 KB
zipPlatinum DDL Ironless Magnet Way-mw050I-128 EN zip English 15 Eki 2014 24.22 KB
zipPlatinum DDL Ironless Magnet Way-mw075-0256.zip English 25 Mar 2013 31.13 KB
zipPlatinum DDL Ironless Magnet Way-mw075-0512.zip English 25 Mar 2013 47.93 KB
zipPlatinum DDL Ironless Magnet Way-mw100-0256 EN English 16 Ağu 2012 31.26 KB
zipPlatinum DDL Ironless Magnet Way-mw100-0512-EN English 16 Ağu 2012 48.04 KB
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Tools Die hier angebotenen Werkzeuge helfen bei der Auswahl von Motor und Servoverstärker passend für Ihre Applikation. Die in den Tools hinterlegten Daten werden ständig überarbeitet, so dass die...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Tools The tools listed below allow selection of motors and drives that fits for your application. The date stored in these tools are updated frequently, the version number will change. Excel files include...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...