

Redi-Line Güç Dönüştürme Jeneratörleri
Redi-Line serimiz, mobil ve uzak uygulamalar için sessiz, kullanışlı 120 veya 230 VAC güç sağlar. Uygun AC gücün mevcut olmadığı yerlerde her türlü elektrik ekipmanını çalıştırmak için doğrudan aracınızın aküsünden DC gücü AC güce çevirerek çalışır. Sağlam çelik muhafazalara sahip bu kompakt, sessiz jeneratörler herhangi bir konuma monte edilebilir. Benzinli bir jeneratörün gürültüsü ve dumanı olmadan araçları, aletleri, aydınlatmayı ve daha fazlasını çalıştırmak için Redi-Line'ı seçin.

Özellikler
- Kuvvetli çelik mahfaza ile sağlam ve güvenilir olarak üretilmiştir
- İstek Başlat Devre, akü ömrünü uzatır
- Ekstra başlangıç gücü için sürekli çıkış derecelendirmesinin 1.5 katına kadar tepe çıkış akımlarını kolayca sunar
- Herhangi bir konumda en az alana rahatça monte edilir
- Gerçek sinüs dalga çıkış
- İsteğe bağlı GFI çıkışı
- -34°C ila 54°C arasındaki ortam sıcaklıklarında çalışır
- Kompakt ve sessiz güç, dumansız
- En az bakım
Spesifikasyonlar
Modeller | DA12A-500A | DA12L-1600A-GFI |
---|---|---|
Giriş Voltajı (DC) | 12 | 12 |
Nominal Giriş Voltajı (DC) | 12.6 | 12.6 |
Devamlı Çıkış Vatları | 500 | 1600 |
Dalgalanma Çıkış Vatları | 750 | 2400 |
Çıkış Voltajı* (AC) | 120 | 120 |
Çıkış Frekansı (Hz) | 65 | 65 |
Devamlı Çıkış Akımı | 4.5 | 14.5 |
Dalgalanma Çıkış Akımı (Amper) | 7 | 22 |
Dalga Şekli | Sinüs | Sinüs |
Uzunluk (cm) | 41.25 | 42.55 |
Yüksekli (cm) | 14 | 23.20 |
Çap (cm) | 13.15 | 18.25 |
Ağırlık (kg) | 11.80 | 24 |
Media & Downloads
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
Pacific Scientific Redi-Line Generators Installation and Service Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Redi-Line_Installation_Manual.pdf |
Pacific Scientific Redi-Line Generators User's Guide | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/redi-line_users-guide_en-US_revA.pdf |
Destek
Trade Compliance | ![]() |
Şubat 21, 2023 |

iletişim >
İletişim bilgilerimize ulaşmak için lütfen bağlantıları izleyin.
AGV Partner portalı >
AGV Ortak Portalı'ndan, Teknik Destek, Müşteri Hizmetleri ve Eğitim gibi NDC Servislerimize erişebileceksiniz. Bu ayrıca en son NDC yazılımımızı indirdiğiniz yerdir.Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.